(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。食品到紙箱、金屬、塑膠等的輸送使用於多種用途。為耐溫熱性高、可防止紗線磨損的規格。
Flat Belts-With Meandering Prevention Crosspiece General Use
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 種類 編號 | 顏色 | 層數 | 表面 形狀 | 材質 | 摩擦係數 (對精軋鋼板之參考值) | 厚度 mm | 單位質量 kg/m2 | 容許張力 N/mm | 最小皮帶輪徑 φmm | 連續使用 溫度 ℃ | ||
正面 | 背面 | 正 | 背 | ||||||||||
HBLTDSG | 綠 | 1 | 平面 | 優力膠 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | −30~80 | |
HBLTDSW | 白 | 1 | 平面 | 優力膠 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | −30~80 | |
HBLTDS | 綠 | 2 | 平面 | 優力膠 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | −30~80 | |
HBLTGSDSN | 綠 | 2 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | −30~100 | |
HBLBDSN | 天藍 | 2 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | −30~100 | |
HBLYGDSN | 黃綠 | 2 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | −30~100 | |
HBLTGCDSN | 綠 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | −10~80 | |
HBLTWCDSN | 白 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | −10~80 | |
HBLGDST | 綠 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | −10~80 | |
HBLWDST | 白 | 3 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | −10~80 | |
HBTDSTN | 綠 | 2 | 平面 | 聚氯乙烯 | 聚酯帆布 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | −10~80 |
型式 | − | 周長L(m) | ||
Type | 皮帶寬度 | |||
HBLTDS | 350 | − | 4.23 |
型式 | 周長L(m) | NT$本體基準單價/m | NT$無縫環圈加工費(本體基準單價+) | ||||||||||
Type | 皮帶寬度W | 指定單位0.01m | ④ | ・・・・・ | ・ | ||||||||
指定單位10mm | HBLTDSG HBLTDSW | HBLTDS | HBLTGSDSN | HBLBDSN | HBLYGDSN | HBLTGCDSN HBLTWCDSN | HBLGDST HBLWDST | HBTDSTN | HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS | HBLTGSDSN・HBLBDSN HBLYGDSN・HBLTGCDSN HBLTWCDSN・HBTDSTN | HBLGDST HBLWDST | ||
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN | 50〜90 | 0.50〜20.00 (L≧W×4) | |||||||||||
100〜190 | |||||||||||||
200〜290 | |||||||||||||
300〜400 | |||||||||||||
410〜500 |
Type | 食品衛生性 | 抗菌・ 防黴性 | 防止邊緣綻線 | 耐水・ 耐濕熱性 | 防止熱收縮 | 表面清潔性 | 防止 模塑收縮 | 耐次氯酸鈉 | 非附著性 | 耐油性 |
HBLTDSG | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLTDSW | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLTDS | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLTGSDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLYGDSN | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
HBLTGCDSN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
HBLTWCDSN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
HBLGDST | ○*2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
HBLWDST | ○*2 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
HBTDSTN | ○*2 | − | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HBLBDSN50-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN60-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN70-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN80-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN90-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN100-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN110-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN120-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN130-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN140-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN150-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN160-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN170-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN180-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN190-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN200-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN210-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN220-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN230-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN240-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN250-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN260-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN270-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN280-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN290-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN300-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN310-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN320-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN330-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN340-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN350-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN360-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN370-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN380-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN390-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN400-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN410-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN420-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN430-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN440-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN450-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN460-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN470-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN480-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN490-[0.5-20/0.01] |
HBLBDSN500-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST50-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST60-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST70-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST80-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST90-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST100-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST110-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST120-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST130-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST140-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST150-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST160-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST170-[0.5-20/0.01] |
HBLGDST180-[0.5-20/0.01] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶規格 | 表面顏色 | 表面材質 | 皮帶寬度 W (mm) | 表面形狀 | 芯體材質 | 層數 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 | 厚度 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | 容許張力 (N/mm) | 最小皮帶輪徑 (φ) | 連續使用溫度 (℃) | 周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 50 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 60 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 70 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 80 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 90 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 100 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 110 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 120 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 130 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 140 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 150 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 160 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 170 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 180 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 190 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 200 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 210 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 220 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 230 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 240 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 250 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 260 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 270 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 280 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 290 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 300 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 310 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 320 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 330 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 340 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 350 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 360 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 370 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 380 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 390 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 400 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 410 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 420 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 430 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 440 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 450 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 460 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 470 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 480 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 490 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [藍] 天藍 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 500 | 平面 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 15 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 50 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 60 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 70 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 80 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 90 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 100 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 110 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 120 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 130 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 140 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 150 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 160 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 170 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 泛用 | [綠] 綠 | [氯乙烯] 聚氯乙烯 | 180 | - | [聚酯] 聚酯帆布 | 3層 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 |
型號 |
---|
Loading...
摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 | 0.2 | 刀口(mm) | 無 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策