(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用輸送方向、橫向具滑動性的帆布。皮帶上滯留並整列般送物用的皮帶。
Flat Belts for Sliding-Vertical Direction/Lateral Direction
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 滑動方向 | 顏色 | 層數 | 表面形狀 | 材質 | 摩擦係數 (對精軋鋼板之參考值) | 厚度 mm | 單位質量 kg/m2 | 容許張力 N/mm | 最小皮帶輪徑 φmm | 刃形 支承 | 連續使用 溫度 ℃ | ||
正面 | 背面 | 正 | 背 | |||||||||||
SHBLTG | 輸送方向 | 綠 | 1 | − | 含浸聚酯 | 含浸聚酯 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | −10~ 80 |
SHBLT | 白 | 1 | − | 含浸聚酯 | 含浸聚酯 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | −10~ 80 | |
YSBLGN | 橫向 | 綠 | 2 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | −30~100 |
YSBLWN | 白 | 2 | − | 聚酯帆布 | 聚酯帆布 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | × | −30~100 |
型式 | − | 周長L(m) | ||
Type | 皮帶寬度 | |||
SHBLTG | 50 | − | 4.23 |
型式 | 周長L(m) | NT$本體基準單價/m | NT$無縫環圈加工費(本體基準單價+) | ||||
Type | 皮帶寬度 W(mm) | 指定單位0.01m | SHBLTG SHBLT | YSBLGN | YSBLWN | SHBLTG SHBLT | YSBLGN YSBLWN |
SHBLTG SHBLT YSBLGN YSBLWN | 10 | 0.50〜20.00 | |||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | 0.80〜20.00 | ||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
125 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 | |||||||
160 | |||||||
170 | |||||||
180 | |||||||
190 | |||||||
200 | |||||||
210 | |||||||
220 | |||||||
230 | |||||||
240 | |||||||
250 | |||||||
260 | |||||||
270 | |||||||
280 | |||||||
290 | |||||||
300 | |||||||
310 | |||||||
320 | |||||||
330 | |||||||
340 | |||||||
350 | |||||||
360 | |||||||
370 | |||||||
380 | |||||||
390 | |||||||
400 | |||||||
410 | |||||||
420 | |||||||
430 | |||||||
440 | |||||||
450 | |||||||
460 | |||||||
470 | |||||||
480 | |||||||
490 | |||||||
500 |
Type | 食品衛生性 | 抗菌・防黴性 | 防止邊緣綻線 | 耐水・耐濕熱性 | 防止熱收縮 | 表面清潔性 | 防止模塑收縮 | 耐次氯酸鈉 | 非附著性 | 耐油性 |
SHBLTG | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
SHBLT | ○ | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
YSBLGN | ○* | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
YSBLWN | ○ | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | ○ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SHBLT10-[0.5-20/0.01] |
SHBLT15-[0.5-20/0.01] |
SHBLT20-[0.5-20/0.01] |
SHBLT25-[0.5-20/0.01] |
SHBLT30-[0.5-20/0.01] |
SHBLT35-[0.5-20/0.01] |
SHBLT40-[0.5-20/0.01] |
SHBLT50-[0.5-20/0.01] |
SHBLT60-[0.5-20/0.01] |
SHBLT70-[0.5-20/0.01] |
SHBLT75-[0.5-20/0.01] |
SHBLT80-[0.5-20/0.01] |
SHBLT90-[0.5-20/0.01] |
SHBLT100-[0.5-20/0.01] |
SHBLT110-[0.5-20/0.01] |
SHBLT120-[0.5-20/0.01] |
SHBLT125-[0.5-20/0.01] |
SHBLT130-[0.5-20/0.01] |
SHBLT140-[0.5-20/0.01] |
SHBLT150-[0.5-20/0.01] |
SHBLT160-[0.5-20/0.01] |
SHBLT170-[0.5-20/0.01] |
SHBLT180-[0.5-20/0.01] |
SHBLT190-[0.5-20/0.01] |
SHBLT200-[0.5-20/0.01] |
SHBLT210-[0.5-20/0.01] |
SHBLT220-[0.5-20/0.01] |
SHBLT230-[0.5-20/0.01] |
SHBLT240-[0.5-20/0.01] |
SHBLT250-[0.5-20/0.01] |
SHBLT260-[0.5-20/0.01] |
SHBLT270-[0.5-20/0.01] |
SHBLT280-[0.5-20/0.01] |
SHBLT290-[0.5-20/0.01] |
SHBLT300-[0.5-20/0.01] |
SHBLT310-[0.8-20/0.01] |
SHBLT320-[0.8-20/0.01] |
SHBLT330-[0.8-20/0.01] |
SHBLT340-[0.8-20/0.01] |
SHBLT350-[0.8-20/0.01] |
SHBLT360-[0.8-20/0.01] |
SHBLT370-[0.8-20/0.01] |
SHBLT380-[0.8-20/0.01] |
SHBLT390-[0.8-20/0.01] |
SHBLT400-[0.8-20/0.01] |
SHBLT410-[0.8-20/0.01] |
SHBLT420-[0.8-20/0.01] |
SHBLT430-[0.8-20/0.01] |
SHBLT440-[0.8-20/0.01] |
SHBLT450-[0.8-20/0.01] |
SHBLT460-[0.8-20/0.01] |
SHBLT470-[0.8-20/0.01] |
SHBLT480-[0.8-20/0.01] |
SHBLT490-[0.8-20/0.01] |
SHBLT500-[0.8-20/0.01] |
SHBLTG10-[0.5-20/0.01] |
SHBLTG15-[0.5-20/0.01] |
SHBLTG20-[0.5-20/0.01] |
SHBLTG25-[0.5-20/0.01] |
SHBLTG30-[0.5-20/0.01] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶規格 | 表面顏色 | 表面材質 | 皮帶寬度 W (mm) | 表面形狀 | 芯體材質 | 層數 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 | 厚度 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | 容許張力 (N/mm) | 最小皮帶輪徑 (φ) | 刀口 (mm) | 連續使用溫度 (℃) | 周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 10 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 15 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 20 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 25 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 30 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 35 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 40 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 50 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 60 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 70 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 75 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 80 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 90 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 100 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 110 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 120 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 125 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 130 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 140 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 150 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 160 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 170 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 180 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 190 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 200 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 210 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 220 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 230 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 240 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 250 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 260 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 270 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 280 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 290 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 300 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 310 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 320 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 330 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 340 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 350 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 360 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 370 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 380 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 390 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 400 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 410 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 420 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 430 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 440 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 450 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 460 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 470 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 480 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 490 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | 白 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 500 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.8 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | [綠] 綠 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 10 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | [綠] 綠 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 15 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | [綠] 綠 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 20 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | [綠] 綠 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 25 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
7天~ | 10 | 刀口 / 滑動性 | [綠] 綠 | [聚酯含浸織布] 含浸聚酯 | 30 | 含浸織布 | [聚酯] 含浸聚酯 | 1層 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 4 | 25 | R3 | -10-80 | 0.5 ~ 20 |
型號 |
---|
Loading...
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策