• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

優力膠壓入式軸承

優力膠壓入式軸承

壓入型的鑄模軸承,且價格低廉、交貨快速。
Urethane Press-Fit Bearings

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 優力膠(黑色)
軸承:鋼
硬度 蕭氏硬度A90

規格表

型式D
CUMBB413
型式DBD1r
(min)
安裝尺寸使用軸承NT$基準單價
TypedDs
(min)
R1
(max)
C−UMBB413490.1550.1684ZZ
5164130.26.60.2695ZZ
6205150.27.60.2696ZZ
*C−UMBB5-16與P.1185頁內介紹之UMBB5-16兩者的B尺寸不同,請多加注意。UMBB5-16為B=5。另外C−UMBB5-16無法使用P.1189頁內介紹的優力膠鑄模軸承用軸。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-UMBB4-13
C-UMBB5-16
C-UMBB6-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
當日可能 101344
當日可能 101645
當日可能 102056

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸承材質 SUJ2 外輪型・種類 平面型 表面部材質 優力膠(標準)
安裝種類 使用環境 標準(輕荷重用) 硬度 蕭氏硬度A90
顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767