(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾輪調節器 螺牙型

滾輪調節器 螺牙型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滾輪・惰輪的張力調整器。用扳手就能簡易地安裝和調整。滾輪可使用螺牙來調整。
Belt Tensioners -Screw Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件軸承滑塊間隔環
滑塊
外殼調整器
螺栓
止動
螺栓
材質SS400SS400SPHS45C相當於SUS304
表面處理鍍無電解鎳

構成零件T字溝形螺帽定位銷內六角孔
皿頭螺栓
金屬墊圈內六角孔
止迴螺絲
材質SS400SUJ2相當於SUS304S45C相當於SUS304
表面處理白鋅
(三價)
鍍無電解鎳

規格表

型式
RONAJ 30
建議滾輪請參照
P.■1-1176 RORSPA60-15。
型式NT$基準單價
TYPE1〜10 pcs
RONAJ10
12
15
超過表中最大數量時請至WOS確認。
建議滾輪請參照
P.■1-1176 ROSPA80-30。
型式NT$基準單價
TYPE1〜10 pcs
RONAJ20
25
30
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RONAJ10
RONAJ12
RONAJ15
RONAJ20
RONAJ25
RONAJ30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(mm)
4天~ 1010
4天~ 1012
4天~ 1015
4天~ 1020
4天~ 1025
4天~ 1030

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

滾輪種類 調整零件

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767