(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

小型齒輪馬達 可變速型組件馬達

小型齒輪馬達 可變速型組件馬達

能以速度控制任意變速的馬達。適合調整速度的狀況下使用。
Small Geared Motors/Gear Heads-Variable Speed Motor Unit/Variable Speed Motors

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

PACMVW為海外電壓規格,詳細規格請向敝公司洽詢。
小型齒輪馬達 可變速型組件馬達:關聯圖像

規格表

◦可變速型組件馬達
型式輸出(W)電壓(V)
PACMV−U80W25V100

◦減速機
型式減速比
PACMGX8050
■可變速型組件馬達
型式輸出
(W)
電壓
(V)
dD1L1L2L3T(D2)PaP.C.D質量(kg)*NT$基準單價
TypeA馬達減速機
PACMVU6061008253226(33)756765104.5700.710.24
(0.3)
 
200 
7015100103030(36)80574155.5821.10.38
(0.45)
 
200 
80251003085686941.50.6 
200 
904010012363710557.595186.51042.40.8 
200 
601001534386015072.71.4 
200 
901001723.51.4 
200 
*( )內為減速比30以上的減速機之尺寸・質量。
■可變速型組件馬達規格 連續額定 極數:4P
型式輸出
(W)
電壓
(V)
50Hz60Hz電容器
容量
μF
容許扭矩N・m(kgf・cm)起動電流
(A)
起動扭矩
N・m(kgf・cm)
容許扭矩N・m(kgf・cm)起動電流
(A)
起動扭矩
N・m(kgf・cm)
TypeA1200r/min時90r/min時1200r/min時90r/min時
PACMV−U6061000.032(0.32)0.025(0.25)0.30.037(0.37)0.032(0.32)0.025(0.25)0.30.037(0.37)2.5(200V)
2000.150.150.6(400V)
70151000.089(0.90)0.029(0.29)0.60.068(0.69)0.089(0.90)0.029(0.29)0.560.068(0.69)5(200V)
2000.30.281.3(400V)
80251000.14 (1.4)0.039(0.39)1.00.16 (1.6)0.14 (1.4)0.039(0.39)1.00.16 (1.6)8(200V)
2000.50.52(400V)
90401000.30 (3.0)0.049(0.5)1.60.25 (2.5)0.24 (2.4)0.049(0.5)1.60.25 (2.5)12(200V)
2000.80.83(400V)
601000.43 (4.3)0.078(0.79)2.30.46 (4.6)0.36 (3.6)0.078(0.79)2.40.46 (4.6)20(200V)
2001.21.25(400V)
901000.59 (6.0)0.25 (2.5)2.30.53 (5.4)0.54 (5.5)0.25 (2.5)2.20.56 (5.7)25(200V)
2001.10.57 (5.8)1.10.59 (6.0)6.2(375V)
■電容器(附屬品)
 
A輸出(W)電壓(V)LWDt
906010050.226.737365
2005030.54141.54
9010050.23141425
2005030.54141.54
僅60W・90W附屬(40W以下為內建於速度控制器)
■安裝減速機時的容許扭矩 (可變速型組件馬達的可用扭矩會受限於馬達的轉速。詳細請參照 P.1143)
旋轉方向 小型齒輪馬達 可變速型組件馬達:關聯圖像 與馬達同方向,其他為反方向。
容許扭矩 N・m
型式輸出
(W)
轉速
(r/min)
減速比33.6567.591012.515182025303650607590100120150180
TypeA
PACMV−U606120050Hz
60Hz
0.0770.0930.130.150.190.230.250.320.380.460.510.640.690.831.161.391.742.092.332.452.452.45
9050/60Hz0.060.070.100.120.150.180.200.250.300.360.400.500.540.650.901.081.351.621.812.172.452.45
7015120050Hz
60Hz
0.210.250.360.430.540.640.720.861.081.291.441.881.922.33.203.844.804.904.904.904.904.90
9050/60Hz0.0700.0840.110.140.170.210.230.280.350.420.470.580.630.751.051.261.581.892.112.533.163.79
8025120050Hz
60Hz
0.340.40.560.680.851.021.131.411.72.042.262.833.063.675.16.127.657.847.847.847.847.84
9050/60Hz0.0940.110.150.180.230.280.310.390.470.560.630.780.841.011.411.692.122.542.833.394.245.09
9040120050Hz
60Hz
0.72
0.58
0.87
0.69
1.21
0.97
1.45
1.16
1.82
1.45
2.18
1.74
2.43
1.92
3.03
2.42
3.64
2.91
4.37
3.49
4.86
3.88
6.07
4.85
6.54
5.23
7.84
6.26
9.80
8.70
9.809.809.809.809.809.809.80
9050/60Hz0.110.140.190.230.290.350.390.490.590.710.790.991.061.281.782.132.673.203.564.275.346.40
9060120050Hz
60Hz
0.98
0.82
1.17
0.98
1.57
1.31
1.87
1.57
2.35
1.96
2.80
2.35
3.14
2.62
3.92
3.28
4.70
3.92
5.60
4.70
6.27
5.29
7.55
6.32
9.01
7.55
10.80
9.11
15.20
12.70
18.10
15.20
19.60
19.00
19.6019.6019.6019.6019.60
9050/60Hz0.180.220.310.370.470.560.630.700.841.001.121.401.681.812.503.003.754.505.006.007.509.00
90120050Hz
60Hz
1.43
1.31
1.71
1.57
2.38
2.18
2.86
2.62
3.57
3.27
4.29
3.93
4.77
4.37
5.36
4.91
6.43
5.89
7.72
7.07
8.58
7.86
10.97
9.82
12.80
11.70
13.70
12.60
19.20
17.60
19.6019.6019.6019.6019.6019.6019.60
9050/60Hz0.600.721.011.211.511.812.022.262.713.253.624.525.435.838.109.7212.1014.5016.2019.4019.6019.60
(kgf・cm=N・m × 10.1972)

■減速機(馬達輸出40W以下用)
 
型式減速比
選擇
NT$基準單價
TypeA減速比
3〜1820〜3650〜180
PACMGX
(馬達40W以下用)
6033.6567.5910   
7012.515182025    
80303650607590   
90 100120150180    
■減速機(馬達輸出60W以上用)
 
型式減速比
選擇
NT$基準單價
TypeA減速比
3〜910〜1820〜6075〜180
PACMGZ
(馬達60W以上用)
9033.6567.5910    
12.515182025 
303650607590
 100120150180 

追加工

小型齒輪馬達 可變速型組件馬達:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
PACMGX60-3
PACMGX60-3.6
PACMGX60-5
PACMGX60-6
PACMGX60-7.5
PACMGX60-9
PACMGX60-10
PACMGX60-12.5
PACMGX60-15
PACMGX60-18
PACMGX60-20
PACMGX60-25
PACMGX60-30
PACMGX60-36
PACMGX60-50
PACMGX60-60
PACMGX60-75
PACMGX60-90
PACMGX60-100
PACMGX60-120
PACMGX60-150
PACMGX60-180
PACMGX70-3
PACMGX70-3.6
PACMGX70-5
PACMGX70-6
PACMGX70-7.5
PACMGX70-9
PACMGX70-10
PACMGX70-12.5
PACMGX70-15
PACMGX70-18
PACMGX70-20
PACMGX70-25
PACMGX70-30
PACMGX70-36
PACMGX70-50
PACMGX70-60
PACMGX70-75
PACMGX70-90
PACMGX70-100
PACMGX70-120
PACMGX70-150
PACMGX70-180
PACMGX80-3
PACMGX80-3.6
PACMGX80-5
PACMGX80-6
PACMGX80-7.5
PACMGX80-9
PACMGX80-10
PACMGX80-12.5
PACMGX80-15
PACMGX80-18
PACMGX80-20
PACMGX80-25
PACMGX80-30
PACMGX80-36
PACMGX80-50
PACMGX80-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 馬達種類 方形法蘭尺寸 A
(mm)
額定輸出
(W)
電源 減速比 齒輪頭的種類 電磁制動器・離合器 軸端形狀 電壓規格
3天~ -齒輪頭單體-606-3平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-3.6平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-5平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-6平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-7.5平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606--平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-10平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-12.5平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-15平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-18平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-20平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-25平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-30平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-36平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-50平行軸D切面國內電壓用
當日可能 -齒輪頭單體-606-60平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-75平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-90平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-100平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-120平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-150平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-606-180平行軸D切面國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-3平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-3.6平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-6平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-7.5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-9平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-10平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-12.5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-15平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-18平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-20平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-25平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-30平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-36平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-50平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-60平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-75平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-90平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-100平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-120平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-150平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-7015-180平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-3平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-3.6平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-6平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-7.5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-9平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-10平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-12.5平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-15平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-18平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-20平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-25平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-30平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-36平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-50平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用
3天~ -齒輪頭單體-8025-60平行軸附鍵槽或是鍵國內電壓用

Loading...

基本資訊

環境 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767