(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

聯軸器 十字型用間隔環

聯軸器 十字型用間隔環

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


聯軸器 十字形用間隔環:關聯圖像

規格表

型式
GCOCS20
型式D1Td3WGNT$
基準單價
TypeNo.
GCOCS1615.612784.5
2019.6159105.5
2524.61811126.7
3231.62114.515.37.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GCOCS16
GCOCS20
GCOCS25
GCOCS32
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
3天~ 1612
3天~ 2015
3天~ 2518
3天~ 3221

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列 十字形 容許錯位 本體材質 鋁合金
分類 保養商品 緩衝部材質 工程塑膠(POM)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767