(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆268元-918元/個◆◆
※經濟型商品
2019年7月前販售之商品為對應RoHS 1.0版(6項物質)
2019年7月後RoHS規範已更新為2.0版(10項物質)
本商品因未檢驗追加4項物質,將以非對應RoHS販售。
結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
柔軟性優良的通用型。在適合伺服馬達的MISUMI圓盤式聯軸器中、價格最低。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
標準孔 | d1(單側) | d2(單側) | d1、d2(兩側) | 本體 | 圓盤 | 緊固螺栓固定螺絲 | 本體 | 緊固螺栓固定螺絲 | |
GCPS | GCPSLK | GCPSRK | GCPSWK | 鋁合金 | 不鏽鋼 | SCM435 | 陽極處理 | 染黑處理 | 緊固螺栓 |
GCPSS | GCPSSLK | GCPSSRK | GCPSSWK | 固定螺絲 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
GCPS20 | - | 6 | - | 8 |
型式 | ![]() ![]() | L | ℓ | F1 | F2 | A | 緊固螺栓 | 固定螺絲 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 緊固扭矩 | M | 緊固扭矩 | ||||||||||||||||||
(N·m) | (N·m) | ||||||||||||||||||||||
夾鉗型 GCPS GCPSLK GCPSRK GCPSWK | 固定螺絲型 GCPSS GCPSSLK GCPSSRK GCPSSWK | 20 | *4 | *5 | 6 | 6.35 | 8 | 23.05 | 11 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | M2.5 | 1.0 | M3 | 0.7 | |||||||
26 | *5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 25.45 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 9 | ||||||||||||
29 | *5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25.7 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | M2.5 | 1.0 | M4 | 1.7 | ||||||
33 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28.5 | 13 | 4 | 6.5 | 12 | M3 | 1.5 | ||||||||
39 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 16 | 4.75 | 8 | 14 | M4 | 3.5 | M5 | 4.0 |
型式 | 容許扭矩 (N·m) | 容許角度 (°) | 靜態扭轉剛性 (N·m/rad) | 最高速度 (r/min) | 慣性矩 (kg·m2) | 容許軸向振幅 (mm) | 修正係數 | 質量(g) | |||
Type | D | GCPS | GCPSS | ||||||||
GCPS GCPSLK GCPSRK GCPSWK | GCPSS GCPSSLK GCPSSRK GCPSSWK | 20 | 1 | 2 | 700 | 10000 | 8.8×10-7 | ±0.10 | 2 | 16 | 17 |
26 | 2 | 1000 | 2.5×10-6 | ±0.10 | 24 | 26 | |||||
29 | 3 | 1350 | 4.1×10-6 | ±0.15 | 31 | 35 | |||||
33 | 5 | 2000 | 7.7×10-6 | ±0.20 | 44 | 49 | |||||
39 | 8 | 4250 | 1.9×10-5 | ±0.25 | 82 | 88 |
型式 | d1、d2 | |||||||||||||
Type | D | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
GCPS GCPSLK GCPSRK GCPSWK | GCPSS GCPSSLK GCPSSRK GCPSSWK | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||
29 | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | ||
33 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | ||
39 | - | - | - | - | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GCPS20-4-8 |
GCPS20-5-6 |
GCPS20-5-8 |
GCPS20-8-8 |
GCPS26-6-8 |
GCPS33-8-10 |
GCPS33-8-14 |
GCPS33-10-14 |
GCPS39-16-16 |
GCPSS20-5-8 |
GCPSS20-6-8 |
GCPSSWK29-12-12 |
GCPSWK39-15-18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 圓盤材質 | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 軸孔形狀 | 軸連結方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 4 | 8 | 20 | 23.05 | 1 | - | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 5 | 6 | 20 | 23.05 | 1 | - | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 5 | 8 | 20 | 23.05 | 1 | - | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 8 | 8 | 20 | 23.05 | 1 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 6 | 8 | 26 | 25.45 | 2 | - | +0.1/-0.1 | 2.5×10-6 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 8 | 10 | 33 | 28.5 | 5 | - | +0.2/-0.2 | 7.7×10-6 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 8 | 14 | 33 | 28.5 | 5 | - | +0.2/-0.2 | 7.7×10-6 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 10 | 14 | 33 | 28.5 | 5 | - | +0.2/-0.2 | 7.7×10-6 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 16 | 16 | 39 | 35 | 8 | - | +0.25/-0.25 | 1.9×10-5 | 標準孔 | 夾鉗 | ||
當日可能 | 5 | 8 | 20 | 23.05 | 1 | - | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 固定螺絲 | ||
當日可能 | 6 | 8 | 20 | 23.05 | 1 | - | +0.1/-0.1 | 8.8×10-7 | 標準孔 | 固定螺絲 | ||
當日可能 | 12 | 12 | 29 | 25.7 | 3 | - | +0.15/-0.15 | 4.1×10-6 | 附鍵槽孔 d1・d2側 | 固定螺絲 | ||
當日可能 | 15 | 18 | 39 | 35 | 8 | - | +0.25/-0.25 | 1.9×10-5 | 附鍵槽孔 d1・d2側 | 夾鉗 |
型號 |
---|
Loading...
系列 | 圓盤形 | 容許錯位 | 偏角 / 軸向位移 | 用途 | 對應伺服馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | 高扭矩型 / 零背隙 | 本體材質 | 鋁合金 | 分類 | 聯軸器本體 |
最高回轉數(r/min) | 10000 | 容許偏角(deg) | 2 | 標準/加長 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策