(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聯軸器 圓盤形高扭矩夾鉗型(標準圓盤)/對應伺服馬達

聯軸器 圓盤形高扭矩夾鉗型(標準圓盤)/對應伺服馬達

將游標移至圖檔即可放大

Couplings/High Torque Disc Clamping (Single Disc) ・容許度高可對應偏差調整的萬能型・多種材質應用廣泛・不鏽鋼板簧(SUS)-雖然柔性較差,但具有較高的傳遞扭矩和扭轉剛度,非常適合高響應性的伺服系統。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


標準孔附鍵槽孔材質表面處理
d1(單側)d2(單側)d1・d2(兩側)本體圓盤內六角螺栓本體內六角螺栓
MCSSC--MCSSCWK鋁壓鑄件不鏽鋼SCM435陽極處理染黑處理

規格表

型式軸孔徑d1軸孔徑d2
MCSLC401015
MCSLCWK401012
型式選擇d1,d2(但d1≦d2)
在孔徑6以上時可選擇附鍵槽孔
LAF夾鉗螺栓NT$基準單價
TypeDM緊固扭矩
(N・m)
MCSSCMCSSCWK
標準圓盤型

MCSSC
MCSSCWK
1645616.5753M2.51
204566.357818.47.56.53.7
25566.35789.531021.698.54M31.7
3289.53101112142912.4106M42.5
4089.53101112141516183515.513.17.8M57
5014151618202224411816.79M612
d1,d2為*4,*5時,為避免滑移,請在負荷扭矩為下表容許扭矩的50%以下時使用。
■標準圓盤型(高扭矩型)
型式容許扭矩(N・m)容許偏角(°)容許
偏心
(mm)
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
容許
軸向位移
(mm)
修正
係數
質量(g)
TypeD
MCSSC
MCSSCWK
160.9165060002.2×10−7±0.15〜108
201.395055007.0×10−713
252.8130050002.2×10-6±0.224
325140040005.6×10-653
409330038001.5×10−590
5016400035003.9×10−5±0.3180
標準圓盤型無法容許偏心。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCSSC16-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCSSC16-[4,​5,​6]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCSSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,​5,​6]
MCSSC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1]
MCSSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCSSC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCSSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCSSC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCSSC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCSSC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSC25-LDC[5.1-9.9/0.1]-RDC[5.1-9.9/0.1]
MCSSC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSC32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSC32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCSSC40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSC40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCSSC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCSSC50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSC50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCSSCWK16-6-6
MCSSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCSSCWK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCSSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCSSCWK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCSSCWK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSCWK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCSSCWK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCSSCWK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCSSCWK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSCWK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSCWK32-LDC[6-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCSSCWK32-LDC[6-13.9/0.1]-RDC[6-13.9/0.1]
MCSSCWK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSCWK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCSSCWK40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCSSCWK40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCSSCWK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSCWK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCSSCWK50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCSSCWK50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔形狀 LDC
(mm)
RDC
(mm)
6天~ 100.05~1.004 ~ 64 ~ 61616.54001~100000.96000+0.1/-0.12.2×10-7標準孔--
6天~ 100.05~1.004 ~ 6-1616.54001~100000.96000+0.1/-0.12.2×10-7標準孔-4.1 ~ 5.9
6天~ 100.05~1.00-4 ~ 61616.54001~100000.96000+0.1/-0.12.2×10-7標準孔4.1 ~ 5.9-
6天~ 100.05~1.00--1616.54001~100000.96000+0.1/-0.12.2×10-7標準孔4.1 ~ 5.94.1 ~ 5.9
6天~ 101.01~3.004 ~ 84 ~ 82018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7標準孔--
6天~ 101.01~3.004 ~ 8-2018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7標準孔-4.1 ~ 7.9
6天~ 101.01~3.00-4 ~ 82018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7標準孔4.1 ~ 7.9-
6天~ 101.01~3.00--2018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7標準孔4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
6天~ 101.01~3.005 ~ 105 ~ 102521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6標準孔--
6天~ 101.01~3.005 ~ 10-2521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6標準孔-5.1 ~ 9.9
6天~ 101.01~3.00-5 ~ 102521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6標準孔5.1 ~ 9.9-
6天~ 101.01~3.00--2521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6標準孔5.1 ~ 9.95.1 ~ 9.9
6天~ 103.01~5.008 ~ 148 ~ 1432292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6標準孔--
6天~ 103.01~5.008 ~ 14-32292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6標準孔-6 ~ 13.9
6天~ 103.01~5.00-8 ~ 1432292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6標準孔6 ~ 13.9-
6天~ 103.01~5.00--32292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6標準孔6 ~ 13.96 ~ 13.9
6天~ 105.01~10.008 ~ 188 ~ 1840352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5標準孔--
6天~ 105.01~10.008 ~ 18-40352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5標準孔-8 ~ 18
6天~ 105.01~10.00-8 ~ 1840352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5標準孔8 ~ 18-
6天~ 105.01~10.00--40352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5標準孔8 ~ 188 ~ 18
6天~ 1010.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5標準孔--
6天~ 1010.01~20.0014 ~ 24-50412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5標準孔-14 ~ 24
6天~ 1010.01~20.00-14 ~ 2450412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5標準孔14 ~ 24-
6天~ 1010.01~20.00--50412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5標準孔14 ~ 2414 ~ 24
6天~ 100.05~1.00661616.54001~100000.96000+0.1/-0.12.2×10-7附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 101.01~3.006 ~ 86 ~ 82018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 101.01~3.006 ~ 8-2018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7附鍵槽孔 d1・d2側-6.1 ~ 7.9
6天~ 101.01~3.00-6 ~ 82018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7附鍵槽孔 d1・d2側6.1 ~ 7.9-
6天~ 101.01~3.00--2018.44001~100001.35500+0.1/-0.17.0×10-7附鍵槽孔 d1・d2側6.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
6天~ 101.01~3.006 ~ 106 ~ 102521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 101.01~3.006 ~ 10-2521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6附鍵槽孔 d1・d2側-6.1 ~ 9.9
6天~ 101.01~3.00-6 ~ 102521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6附鍵槽孔 d1・d2側6.1 ~ 9.9-
6天~ 101.01~3.00--2521.64001~100002.85000+0.2/-0.22.2×10-6附鍵槽孔 d1・d2側6.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9
6天~ 103.01~5.008 ~ 148 ~ 1432292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 103.01~5.008 ~ 14-32292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6附鍵槽孔 d1・d2側-6 ~ 13.9
6天~ 103.01~5.00-8 ~ 1432292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6附鍵槽孔 d1・d2側6 ~ 13.9-
6天~ 103.01~5.00--32292001~400054000+0.2/-0.25.6×10-6附鍵槽孔 d1・d2側6 ~ 13.96 ~ 13.9
6天~ 105.01~10.008 ~ 188 ~ 1840352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 105.01~10.008 ~ 18-40352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5附鍵槽孔 d1・d2側-8 ~ 18
6天~ 105.01~10.00-8 ~ 1840352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5附鍵槽孔 d1・d2側8 ~ 18-
6天~ 105.01~10.00--40352001~400093800+0.2/-0.21.5×10-5附鍵槽孔 d1・d2側8 ~ 188 ~ 18
6天~ 1010.01~20.0014 ~ 2414 ~ 2450412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5附鍵槽孔 d1・d2側--
6天~ 1010.01~20.0014 ~ 24-50412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5附鍵槽孔 d1・d2側-14 ~ 24
6天~ 1010.01~20.00-14 ~ 2450412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5附鍵槽孔 d1・d2側14 ~ 24-
6天~ 1010.01~20.00--50412001~4000163500+0.3/-0.33.9×10-5附鍵槽孔 d1・d2側14 ~ 2414 ~ 24
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
軸孔形狀 LDC
(mm)
RDC
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

系列 圓盤形 容許錯位 偏角 / 軸向位移 本體材質 鋁合金
分類 聯軸器本體 容許偏角(deg) 1 圓盤材質 不鏽鋼
標準/加長 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767