MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
傳動零件
聯軸器
標準聯軸器
聯軸器 加長圓盤形高扭矩夾鉗型/對應伺服馬達
篩選條件
清除全部選項
容許扭矩範圍(N・m)
0.05~1.00
1.01~3.00
3.01~5.00
5.01~10.00
10.01~20.00
軸孔徑 1 d1(或是d)(φ)
4
5
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
詳細/查看所有選項(17)
軸孔徑 2 d2(或是d)(φ)
4
5
6
6.35
7
8
9.53
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
詳細/查看所有選項(17)
外徑 D(φ)
16
20
25
32
40
50
顯示選項
全長(mm)
23.2
26
30.2
41
47
53
顯示選項
最高旋轉數範圍(r/min)
2001~4000
4001~10000
容許扭矩(N・m)
根據製造廠商的不同,容許扭矩的計算方式(安全係數等)也會相異。。詳細請於各廠牌的技術資料做確認。
0.9
1.3
2.8
5
9
16
最高回轉數(r/min)
3500
3800
4000
5000
5500
6000
容許偏心(mm)
0.15
0.2
軸孔形狀
附鍵槽孔 d1側
附鍵槽孔 d1・d2側
附鍵槽孔 d2側
標準孔
LDC(mm)
[4-24/0.1
mm
單位]
RDC(mm)
[4-24/0.1
mm
單位]
類型
MCSLC
MCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
CAD
2D
3D
出貨日
全選
5天以内
MISUMI
聯軸器 加長圓盤形高扭矩夾鉗型/對應伺服馬達
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄