(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
六角孔輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-With Hexagon Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
Type | 材質 | 附屬品 | ||||
頭部內六角(d5~10) | 頭部螺牙部內六角(d12~16) | |||||
附密封 | 無密封 | 附密封 | 無密封 | 優力膠 | 凸輪軸承隨動器 | |
CFFRUA | CFFRUU | CFTAH | CFFTH | 蕭氏硬度A90 | SUJ2 | 六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理) |
CFFRUAS | − | CFTSH | − | 相當於SUS440C | 六角螺帽1pcs(SUS304) | |
CFFRUAG | − | CFTGH | − | 蕭氏硬度A50 | SUJ2 | 六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理) |
型式 | − | D |
CFRAH12 | − | 30 |
型式 | D 選擇 | M×Pitch | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ | ℓ1 | H | 容許荷重 (N) | 容許轉速(rpm) | 質量 (g) | NT$基準單價 | ||||||||||
Type | dh7容許公差 | 蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A50 | CFFRUA | CFFRUAS | CFFRUAG | CFFRUU | CFTAH | CFTSH | CFTGH | CFFTH | |||||||||||||
(附密封) CFFRUA CFFRUAS CFFRUAG (無密封) CFFRUU | 5 | 0 −0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | − | − | 7.5 | − | 3 | 68 | 1500 | 250 | 13 | − | − | − | − | ||||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 4 | 90 | 1300 | 220 | 22 | − | − | − | − | |||||||||
8 | 0 −0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 190 | 33 | − | − | − | − | |||||||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 110 | 1060 | 170 | 50 | − | − | − | − | |||||||||
26 | 118 | 930 | 150 | 66 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
(附密封) CFTAH CFTSH CFTGH (無密封) CFFTH | 12 | 0 −0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 6 | 3 | 14 | 6 | 6 | 147 | 830 | 140 | 103 | − | − | − | − | ||||
32 | 151 | 800 | 130 | 113 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 202 | 740 | 120 | 181 | − | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 緊固方式 | 材質 | 滾子導引方式 | 容許旋轉速 (rpm) | 容許荷重 (N) | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1500 | 68 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1300 | 90 | 有 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1180 | 96 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1060 | 110 | 有 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 930 | 118 | 有 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 250 | 68 | 有 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 220 | 90 | 有 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 190 | 96 | 有 | ||
4天~ | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 170 | 110 | 有 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 150 | 118 | 有 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1500 | 68 | 有 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1300 | 90 | 有 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1180 | 96 | 有 | ||
4天~ | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1060 | 110 | 有 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 930 | 118 | 有 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1500 | 68 | 無 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1300 | 90 | 無 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1180 | 96 | 無 | ||
4天~ | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1060 | 110 | 無 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | - | 930 | 118 | 無 | ||
4天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 830 | 147 | 無 | ||
4天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 800 | 151 | 無 | ||
4天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 740 | 202 | 無 | ||
4天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 830 | 147 | 有 | ||
4天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 800 | 151 | 有 | ||
4天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 740 | 202 | 有 | ||
4天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 830 | 147 | 有 | ||
4天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 800 | 151 | 有 | ||
4天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 740 | 202 | 有 | ||
4天~ | 10 | 30 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 830 | 147 | 有 | ||
4天~ | 10 | 32 | 14 | M12×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 800 | 151 | 有 | ||
4天~ | 10 | 35 | 18 | M16×1.5 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 740 | 202 | 有 |
Loading...
種類 | 舊型式(d12・16) | 新型式(d12・16) | |
舊標準型 | 舊內六角孔型 | 頭部螺牙部內六角 | |
附優力膠 | CFFRRZ | CFFRRA | CFRAH |
CFFRRZS | CFFRRAS | CFRSH | |
CFFRR | CFFRRU | CFRTH | |
CFFRRS | − | CFRTSH | |
CFFRUZ | CFFRUA | CFTAH | |
CFFRUZS | CFFRUAS | CFTSH | |
− | CFFRUAG | CFTGH | |
CFFRU | CFFRUU | CFFTH |
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪種類 | 平面型 | 滾輪外側 | 附優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
軸 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策