(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附扳手溝槽輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-Straight Slot/R Type/With Seal/No Seal
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 附屬品 | ||
附密封 | 無密封 | 優力膠 | 凸輪軸承隨動器 | |
CFFRRZ | CFFRR | 蕭氏硬度A90 | SUJ2 | 六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理) |
CFFRRZS | CFFRRS | 相當於SUS440C | 六角螺帽1pcs(SUS304) |
型式 | − | D |
CFFRUZ10 | − | 22 |
型式 | D 選擇 | M×Pitch | B | B1 | L | d1 | ℓ | 最大容許荷重 (N) | 容許轉速 (rpm) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||||
Type | dh7容許公差 | CFFRRZ | CFFRRZS | CFFRR | CFFRRS | |||||||||||
(附密封) CFFRRZ CFFRRZS (無密封) CFFRR CFFRRS | 5 | 0 −0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 68 | 1500 | 13 | ||||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 90 | 1300 | 22 | ||||||
8 | 0 −0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 33 | ||||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 110 | 1060 | 50 | − | − | |||||
26 | 118 | 930 | 66 | − |
項目 | 優力膠 | MC尼龍 |
耐荷重性 | △ | ○ |
耐磨耗性 | ○ | △ |
機械強度 | ○ | ◎ |
耐熱性 | × | △ |
耐藥性 | × | ○ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CFFRR5-13 |
CFFRR6-16 |
CFFRR8-19 |
CFFRR10-26 |
CFFRRS5-13 |
CFFRRS6-16 |
CFFRRS8-19 |
CFFRRZ5-13 |
CFFRRZ6-16 |
CFFRRZ8-19 |
CFFRRZ10-22 |
CFFRRZ10-26 |
CFFRRZS5-13 |
CFFRRZS6-16 |
CFFRRZS8-19 |
CFFRRZS10-22 |
CFFRRZS10-26 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 材質 | 滾子導引方式 | 容許旋轉速 (rpm) | 容許荷重 (N) | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1500 | 68 | 無 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1300 | 90 | 無 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | [碳鋼] SUJ2 | - | 1180 | 96 | 無 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | [碳鋼] SUJ2 | - | 930 | 118 | 無 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | [不銹鋼] SUS440C | - | 1500 | 68 | 無 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | [不銹鋼] SUS440C | - | 1300 | 90 | 無 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | [不銹鋼] SUS440C | - | 1180 | 96 | 無 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1500 | 68 | 有 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1300 | 90 | 有 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1180 | 96 | 有 | ||
4天~ | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 1060 | 110 | 有 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | [碳鋼] SUJ2 | 附保持器 | 930 | 118 | 有 | ||
4天~ | 10 | 13 | 9 | M5×0.8 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1500 | 68 | 有 | ||
4天~ | 10 | 16 | 11 | M6×1.0 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1300 | 90 | 有 | ||
4天~ | 10 | 19 | 11 | M8×1.25 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1180 | 96 | 有 | ||
4天~ | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 1060 | 110 | 有 | ||
4天~ | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | [不銹鋼] SUS440C | 附保持器 | 930 | 118 | 有 |
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪種類 | R型 | 緊固方式 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪外側 | 附優力膠 | 軸 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策