(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
六角孔輪軸承隨動器的外輪壓入MC尼龍樹脂。
Resin Cam Followers-Standard/R Type/Screwdriver Slot/Hexagon Socket Head/Hexagon Socket Head Screw
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 密封 | 材質 | 附屬品 | ||
(d5~10) 頭部內六角 | (d12・16) 頭部螺牙部內六角 | 樹脂 | 凸輪軸承 隨動器 | ||
CFFRUDS | CFRUH | 有 | MC尼龍 | SUJ2 | 六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理) |
CFFRUDSS | CFRUSH | 相當於SUS440C | 六角螺帽1pcs(SUS304) |
型式 | − | D |
CFFRUCT12 | − | 32 |
型式 | D 選擇 | M×Pitch | B | B1 | L | d | ℓ | ℓ1 | H | 容許荷重 (N) | 容許轉速 (rpm) | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||||
Type | dh7容許公差 | CFFRUDS | CFFRUDSS | CFRUH | CFRUSH | |||||||||||||
(頭部內六角) CFFRUDS CFFRUDSS | 5 | 0 −0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | − | 7.5 | − | 3 | 88 | 2520 | 13 | − | − | ||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 112 | 2210 | 22 | − | − | |||||||
8 | 0 −0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 4 | 122 | 1960 | 33 | − | − | |||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 5 | 120 | 1760 | 50 | − | − | ||||||
26 | 130 | 1560 | 66 | − | − | |||||||||||||
(頭部螺牙部內六角) CFRUH CFRUSH | 12 | 0 −0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 6 | 156 | 1390 | 95 | − | − | ||
32 | 150 | 1320 | 113 | − | − | |||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 192 | 1230 | 181 | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CFFRUDS5-13 |
CFFRUDS6-16 |
CFFRUDS8-19 |
CFFRUDS10-22 |
CFFRUDS10-26 |
CFFRUDSS5-13 |
CFFRUDSS6-16 |
CFFRUDSS8-19 |
CFFRUDSS10-22 |
CFFRUDSS10-26 |
CFRUH12-30 |
CFRUH12-32 |
CFRUH16-35 |
CFRUSH12-30 |
CFRUSH12-32 |
CFRUSH16-35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 緊固方式 | 材質 | 容許旋轉速 (rpm) | 容許荷重 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 13 | 9 | M5 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 2520 | 88 | ||
3天~ | 10 | 16 | 11 | M6 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 2210 | 112 | ||
3天~ | 10 | 19 | 11 | M8 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1960 | 122 | ||
3天~ | 10 | 22 | 12 | M10 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1760 | 120 | ||
3天~ | 10 | 26 | 12 | M10 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1560 | 130 | ||
3天~ | 10 | 13 | 9 | M5 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 2520 | 88 | ||
3天~ | 10 | 16 | 11 | M6 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 2210 | 112 | ||
3天~ | 10 | 19 | 11 | M8 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1960 | 122 | ||
3天~ | 10 | 22 | 12 | M10 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1760 | 120 | ||
3天~ | 10 | 26 | 12 | M10 | 頭部附六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1560 | 130 | ||
3天~ | 10 | 30 | 14 | M12 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1390 | 156 | ||
3天~ | 10 | 32 | 14 | M12 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1320 | 150 | ||
3天~ | 10 | 35 | 18 | M16 | 頭部螺牙部六角孔 | [碳鋼] SUJ2 | 1230 | 192 | ||
3天~ | 10 | 30 | 14 | M12 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1390 | 156 | ||
3天~ | 10 | 32 | 14 | M12 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1320 | 150 | ||
3天~ | 10 | 35 | 18 | M16 | 頭部螺牙部六角孔 | [不銹鋼] SUS440C | 1230 | 192 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪種類 | R型 | 滾輪外側 | 附樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
軸 | 有 | 滾子導引方式 | 附保持器 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策