(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
壓克力・PET材質的L型樹脂外罩板。Plastic Cover Plates - U-Shaped
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 材質 | 等級 | 顏色 | 全光透光率 | 使用環境溫度 |
ACAU | 壓克力 | 標準 | 透明 | 93% | −30~80℃ |
ACBU | 霧棕色 | 25% | |||
ACTAU | 制電等級 | 透明 | 79% | ||
ACBTAU | 霧棕色 | 32% | |||
PYAU | PET | 標準 | 透明 | 87% | −15~55℃ |
PYBU | 霧棕色 | 28% | |||
PYTAU | 制電等級 | 透明 | 77% | ||
PYBTAU | 霧棕色 | 30% |
型式 | − | B | − | A | − | L | − | T |
ACAU | − | 65 | − | 100 | − | 120 | − | 6 |
型式 | − | B | − | A | − | L | − | T | − | F | − | G | − | 螺栓徑No. | − | L |
Type孔數 | ||||||||||||||||
PYAU 4H PYAU 4H | − − | 50 100 | − − | 80 120 | − − | 100 200 | − − | 5 5 | − − | F76 F160 | − − | G15 G20 | − − | N5 M4 | − | L4 |
型式 | 指定單位1mm | T選擇 | ||||
Type | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU |
ACAU (壓克力・標準・透明) ACBU (壓克力・標準・霧棕色) ACTAU (壓克力・制電・透明) ACBTAU(壓克力・制電・霧棕色) PYAU (PET・標準・透明) PYBU (PET・標準・霧棕色) PYTAU (PET・制電・透明) PYBTAU (PET・制電・霧棕色) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≦B×3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
型式 | 指定單位1mm | T選擇 | 指定單位1mm | 選擇螺栓徑No. | |||||||||
Type | 孔數 | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU | F | G | 貫穿孔 | 碟形孔 | 螺牙套 | |
N | P | M | L | ||||||||||
ACAU (壓克力・標準・透明) ACBU (壓克力・標準・霧棕色) ACTAU (壓克力・制電・透明) ACBTAU(壓克力・制電・霧棕色) PYAU (PET・標準・透明) PYBU (PET・標準・霧棕色) PYTAU (PET・制電・透明) PYBTAU (PET・制電・霧棕色) | 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≦A×3 L≦B×3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (4H) 6~245 (6H) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | − | - |
4 | 4 | − | 3 4 5 | 3 | 由表1 選擇 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | − | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | − | − | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | |||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | − | - | ||||||
4 | 4 | − | 3 4 5 | 3 | 由表1 選擇 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | − | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | − | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6,8] |
ACBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5,6,8] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
ACTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYBU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYBU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,4,5] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-491/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-M[3,4,5,6] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYTAU6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5]-F[9-245/1]-G[5-192/1]-P[3,4,5,6] |
PYTAU-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 等級 | 顏色 | 孔數 | 長度 L (mm) | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 透明 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 霧棕色 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
5天~ | 10 | 壓克力 | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | 壓克力 | 制電 | 透明 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | PET | 標準 | 透明 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | PET | 制電 | 霧棕色 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | PET | 標準 | 霧棕色 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 4H(4孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
8天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 6H(6孔) | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | PET | 制電 | 透明 | 無孔加工 | 30 ~ 500 | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
形狀 | U型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策