(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

樹脂蓋板 L型

樹脂蓋板 L型

壓克力・PET材質的L型樹脂外罩板。
Plastic Cover Plates - L-Shaped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質等級顏色全光線透光率使用環境溫度
ACAL壓克力標準透明93%−30~80℃
ACBL霧棕色25%
ACTAL制電等級透明79%
ACBTAL霧棕色32%
PYALPET標準透明87%−15~55℃
PYBL霧棕色28%
PYTAL制電等級透明77%
PYBTAL霧棕色30%

規格表

■標準型
型式BALT
ACAL

40

50

55

3
■附孔加工型
型式BALTFG螺栓徑No.L
Type孔數
PYAL 4H
PYAL 4H

50
100

80
120

100
200

5
5

F76
F160

G15
G20

N5
M4


L4
■標準型
型式指定單位1mmT選擇
TypeBALACAL
ACBL
PYAL
PYBL
ACTAL
ACBTAL
PYTAL
PYBTAL
ACAL (壓克力・標準・透明)
ACBL (壓克力・標準・霧棕色)
ACTAL (壓克力・制電・透明)
ACBTAL(壓克力・制電・霧棕色)
PYAL  (PET・標準・透明)
PYBL  (PET・標準・霧棕色)
PYTAL (PET・制電・透明)
PYBTAL(PET・制電・霧棕色)
30

200
30

200



30500

LA×3
LB×3
3
4
5
6
8
3

4

5

3

5
100

200
201

360
制電等級在彎曲部有制電塗層剝離的可能。
■附孔加工型
型式指定單位1mmT選擇指定單位1mm選擇螺栓徑No.
Type孔數BALACAL
ACBL
PYAL
PYBL
ACTAL
ACBTAL
PYTAL
PYBTAL
FG貫穿孔碟形孔螺牙套
NPML
ACAL  (壓克力・標準・透明)
ACBL  (壓克力・標準・霧棕色)
ACTAL (壓克力・制電・透明)
ACBTAL(壓克力・制電・霧棕色)
PYAL  (PET・標準・透明)
PYBL  (PET・標準・霧棕色)
PYTAL (PET・制電・透明)
PYBTAL (PET・制電・霧棕色)

2H

4H

6H
30

200
30

200
30500

LA×3
LB×3
3336491
(2H・4H)

6245
(6H)
5

355
3
4
5
6
8
10
3
443 4 53表1
5553 4 5 63 4
6 4 5 63 4 5
8 4 5 6 83 4 5 6
100

200
201

360
3333
443 4 53表1
5553 4 5 63 4
6 4 5 63 4 5
8 4 5 6 83 4 5 6
制電等級在彎曲部有制電塗層剝離的可能。
F尺寸的指定範圍為選擇2H・4H型時必須符合d+2.5≦F≦L-d-5,選擇6H型時必須符合d+2.5≦F≦L/2-d/2-2.5。
G尺寸的指定範圍必須符合d/2+2.5≦G≦A(B)-T-d/2-2.5(4・6H型適用於A、B中尺寸較小的一方)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[6-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACTAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACTAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACTAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​5]
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYAL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYAL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYAL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYAL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBL2H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBL4H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-491/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-M[3,​4,​5,​6]
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBL6H-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]-F[9-245/1]-G[5-355/1]-P[3,​4,​5,​6]
PYBL-[30-200/1]-[30-360/1]-[30-500/1]-[3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 等級 顏色 孔數 長度 L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
8天~ 10壓克力標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2006 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2006 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2006 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
5天~ 10壓克力標準透明無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 8
8天~ 10壓克力標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 83 ~ 8
5天~ 10壓克力標準霧棕色無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 8
8天~ 10壓克力制電霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
5天~ 10壓克力制電霧棕色無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10壓克力制電透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
5天~ 10壓克力制電透明無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10PET標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10PET標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準透明6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
5天~ 10PET標準透明無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色2H(2孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色4H(4孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 4915 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 3553 ~ 6--3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355-3 ~ 10-3 ~ 5
8天~ 10PET標準霧棕色6H(6孔)30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 2009 ~ 2455 ~ 355--3 ~ 63 ~ 5
5天~ 10PET標準霧棕色無孔加工30 ~ 50030 ~ 36030 ~ 200-----3 ~ 5

Loading...

基本資訊

形狀 L型

常見問題 ( FAQ )

質問: 切割面是否也具有抗靜電性能?
回答: 切割面沒有抗靜電性。防靜電型是表面貼有防靜電薄膜,但由於沒有薄膜,切割面不具備防靜電特性。
質問: 防靜電板有塗層嗎?
回答: 塗層類型。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767