(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附屬零件【包裝數為1~10】

附屬零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附屬零件
  • 附屬零件
  • 附屬零件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質表面處理
JBS601聚酯
JBS601S
JBS611
JBS612
FFS106SS400鍍鉻

規格表

型式
JBS601
型式質量
(g/pcs)
NT$基準單價
JBS60134
JBS601S16
JBS61149
JBS61241
FFS10614

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FFS106
JBS601
JBS601S
JBS611
JBS612
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS配件種類 配件材質 配件表面處理

包裝數為10

3天~ 10角撐架・固定座SS400鍍鎳
3天~ 10[名牌・標籤相關] 名牌架聚酯-
3天~ 10[名牌・標籤相關] 名牌架聚酯-
3天~ 10[名牌・標籤相關] 名牌架聚酯-
3天~ 10[名牌・標籤相關] 名牌架聚酯-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 配件