(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬接頭 T字・十字・5方向

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質板厚表面處理
PBLSN□SAPH2.6mm陽離子電鍍塗裝
PBLSNC□鍍鎳
PBLSNS□SUS304

規格表

型式
PBLSN1
型式質量
(g)
已構成零件(支撐座除外)NT$基準單價
TypeNo.螺栓數量螺帽數量PBLSN・PBLSNCPBLSNS
PBLSN
(陽離子電鍍塗裝)
PBLSNC
(鍍鎳)
PBLSNS
(不鏽鋼)
1160M6−251M61
225022
332533
425022
540044
PBLSN
(陽離子電鍍塗裝)
615011

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PBLSN1
PBLSN2
PBLSN3
PBLSN4
PBLSN5
PBLSN6
PBLSNC1
PBLSNC2
PBLSNC3
PBLSNC4
PBLSNC5
PBLSNS1
PBLSNS2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合種類 中間角種類 中間種類 材質 表面處理
當日可能 10中間-T型(貫穿1方向)[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
當日可能 10中間角L型(貫穿1方向)-[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
4天~ 10中間-5方(貫穿1方向)[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
4天~ 10中間-十字型(貫穿1方向)[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
4天~ 10中間-6方(貫穿1方向)[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
4天~ 10中間-交叉[鋼] SAPH[陽離子電鍍塗裝] 陽離子電鍍塗裝
4天~ 10中間-T型(貫穿1方向)[鋼] SAPH鍍鎳
4天~ 10中間角L型(貫穿1方向)-[鋼] SAPH鍍鎳
4天~ 10中間-5方(貫穿1方向)[鋼] SAPH鍍鎳
4天~ 10中間-十字型(貫穿1方向)[鋼] SAPH鍍鎳
4天~ 10中間-6方(貫穿1方向)[鋼] SAPH鍍鎳
4天~ 10中間-T型(貫穿1方向)[不銹鋼] SUS304
4天~ 10中間角L型(貫穿1方向)-[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 金屬接頭 固定方法 固定式螺栓緊固 使用環境 標準
適用管徑(φ),(□) 27.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767