(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 本體 軸承 | |
材質 | 表面處理 | 材質 | ||
FFS301 FFS301S | SPHC | 三價鉻酸鹽 | 合成橡膠 | 有 |
型式 | − | 車輪材質 |
FFS301 −75 FFS301S−50 | − − | R R |
型式 | 車輪材質 | M | B | F | H | J | E | 扳手寬度 mm | 質量 g | 容許荷重 N | NT$基準單價 | ||
Type | D | 成分 | 顏色 | ||||||||||
FFS301 | 50 | R(合成橡膠) | 黑 | 12 | 20 | 17.5 | 68 | 35 | 22 | 19 | 165 | 300 | |
75 | 灰 | 25 | 25.5 | 97 | 28 | 21 | 430 | 600 | |||||
FFS301S (附煞車) | 50 | 黑 | 12 | 20 | 30.9 | 68 | 35 | 22 | 19 | 190 | 300 | ||
75 | 灰 | 25 | 43.3 | 97 | 28 | 21 | 485 | 600 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FFS301-50-R |
FFS301-75-R |
FFS301S-50-R |
FFS301S-75-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 最大荷重 (N) | 車輪徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 活動 | 300 | 50 | ||
4天~ | 10 | 活動 | 600 | 75 | ||
4天~ | 10 | 附制動器活動 | 300 | 50 | ||
4天~ | 10 | 附制動器活動 | 600 | 75 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 腳輪本體 | 腳輪安裝規格 | 螺栓 | 型式 | 對應工作支架的腳輪 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SPHC | 表面處理 | 三價鉻酸鹽 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策