• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

滾輪輸送帶

滾輪輸送帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

型式材質表面處理
FFSSPH
FFSPPH
FFSSPHF
FFSPPHF
外框:A6N01SS-T5白色陽極處理
滾輪:工程塑膠(POM)
軸:SWRM

規格表

型式LN
FFSSPH3000
FFSPPHF10
■L尺寸固定
型式L
長度No.
AEPD1滾輪
(數量)
質量
(kg)
耐荷重
(每1 pcs滾輪)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜49 pcs50〜100
FFSSPH
(經濟型)
100040325503525201.8410kg
1500302.76
3000605.52
FFSPPH
(小間距型)
100040325151310676.397kg
15001009.42
300020018.6
超過表中最大數量時請至WOS確認。
■指定滾輪數量
型式滾輪數
N
質量
kg/m
耐荷重
(每1 pcs滾輪)
對應安裝零件NT$基準單價1~100 pcs
滾輪1 pcs切割費用
FFSSPHF5 601.8410kgJBS50□A
FFSPPHF51106.397kgJBS50□A
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
FFSPPH-1000
FFSPPH-1500
FFSPPH-3000
FFSPPHF-[5-110/1]
FFSSPH-1000
FFSSPH-1500
FFSSPH-3000
FFSSPHF-[5-60/1]
型號數量折扣標準
出貨日
型式 規格 全長 L
(mm)
滾輪數 N
2天~ L尺寸固定小間距型1000-
2天~ L尺寸固定小間距型1500-
2天~ L尺寸固定小間距型3000-
6天~ L尺寸指定小間距型-5 ~ 110
2天~ L尺寸固定經濟型1000-
2天~ L尺寸固定經濟型1500-
3天~ L尺寸固定經濟型3000-
7天~ L尺寸指定經濟型-5 ~ 60

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767