(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾輪翼樑 安裝零件

滾輪翼樑 安裝零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 SPCC
表面處理 三價鉻酸鹽

規格表

型式
JBS501
型式質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜49 pcs50〜100
JBS501JBS501A180
JBS504JBS504A146
JBS505JBS505A168
JBS506JBS506A192
JBS507JBS507A184
JBS508JBS508A164
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JBS501
JBS501A
JBS504
JBS504A
JBS505
JBS505A
JBS506
JBS506A
JBS507
JBS507A
JBS508
JBS508A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式
4天~ 10前面支撐
4天~ 10前面支撐 有卡榫
4天~ 10中間支撐
4天~ 10中間支撐 有卡榫
4天~ 10下面支撐
4天~ 10下部支撐 有卡榫
4天~ 10下面支撐
4天~ 10下部支撐 有卡榫
4天~ 10雙方向型扣環
4天~ 10雙方向型扣環 有卡榫
4天~ 10雙方向型前面支撐
4天~ 10雙方向型前面支撐 有卡榫

Loading...

  1. 1

規格概要

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767