(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾輪翼樑

滾輪翼樑

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 滾輪翼樑
  • 滾輪翼樑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質表面處理
PFSPPH□外框:SPCC鍍無鉻熔融鋅
滾輪:工程塑膠(POM)
軸:工程塑膠(POM)
PFSSPH□外框:SPHC鍍無鉻熔融鋅
PFSUPH□滾輪:聚丙烯

規格表

型式LN
PFSSPH2400
PFSSPHF50
■L尺寸固定
型式L
長度No.
實長L
(mm)
AEPD1滾輪
(數量)
質量
(kg)
耐荷重
(每1 pcs滾輪)
對應安裝零件NT$基準單價NT$折扣單價
1〜49 pcs50〜100
PFSSPH
(一般型)
2000199240306.5272524732.125kgJBS50□
24002397882.56
300029911103.20
PFSPPH
(小間距型)
2000200040.131.64201810992.507kgJBS50□A
250025001243.13
300030001493.75
PFSUPH
(大間距型)
2000200040.131.64503625392.3610kg
25002500492.95
30003000593.54
超過表中最大數量時請至WOS確認。
■指定滾輪數量
型式滾輪數
N
AEPD2質量
(kg/m)
耐荷重
(每1 pcs滾輪)
對應安裝零件NT$基準單價1~50 pcs
每1 pcs滾輪切割費用
PFSSPHF511040306.5272513.51.15kgJBS50□
PFSPPHF514940.131.642018101.257kgJBS50□A
PFSUPHF5 5940.131.645036251.1810kg
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFSPPH-2000
PFSPPH-2500
PFSPPH-3000
PFSPPHF-[5-149/1]
PFSSPH-2000
PFSSPH-2400
PFSSPH-3000
PFSUPH-2000
PFSUPH-2500
PFSUPH-3000
PFSUPHF-[5-59/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 材質 全長 L
(mm)
滾輪翼樑形狀 滾輪數 N
6天~ -L尺寸固定聚丙烯2000小間距型-
10天~ -L尺寸固定聚丙烯2500小間距型-
10天~ -L尺寸固定聚丙烯3000小間距型-
8天~ -滾輪數指定聚丙烯-小間距型5 ~ 149
6天~ 10L尺寸固定工程塑膠(POM)2000一般型-
10天~ -L尺寸固定工程塑膠(POM)2400一般型-
10天~ -L尺寸固定工程塑膠(POM)3000一般型-
6天~ -L尺寸固定聚丙烯2000大間距型-
10天~ 10L尺寸固定聚丙烯2500大間距型-
10天~ -L尺寸固定聚丙烯3000大間距型-
8天~ 10滾輪數指定工程塑膠(POM)-大間距型5 ~ 59

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滾輪翼樑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767