(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

工作支架用配件【包裝數為1~10】

工作支架用配件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 工作支架用配件
  • 工作支架用配件
  • 工作支架用配件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質表面處理
FFS104SUS304
FFS105A6063白色陽極處理
FFS106SS400鍍鉻

規格表

型式
FFS104
型式質量
(g/pcs)
1袋數量NT$基準單價
FFS104150
FFS105701
FFS1061410

此為袋裝販售的產品,請注意訂購數量。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FFS105
FFS106
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 接合種類 配件種類 固定方法 使用環境 材質 配件材質 配件表面處理
4天~ 10金屬接頭補強・固定-固定式螺栓緊固標準[鋁] A6063--

包裝數為10

4天~ 10配件-角撐架・固定座---SS400鍍鎳

Loading...

  1. 1

規格概要

附屬品:內六角孔螺栓M5-22×1 pcs

使用範例

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767