(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂管 內外徑未加工型

樹脂管 內外徑未加工型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Resin Hollow Tubes - Bore and Exterior Surface Unfinished

(i)請注意

  • 【停止接單】 因原材料供貨不穩定情形,依材料庫存奘況部分規格無法接單對應。 恢復對應時間未定,造成不便,敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質等級顏色
FPIJJ工程塑膠(POM)標準
FPIJMMC尼龍標準

規格表

型式DL
PIJC22200
PIJA20100
FPIJJD50L550
型式D
選擇
D
公差
L
指定單位1mm
VV
公差
NT$基準單價
TypeL100200L201400L401600L601800L8011000
FPIJJ
(工程塑膠(POM)・標準)
30+ 2.0
  0
100100020  0
− 2.5
4030
5040
60+ 3.0
  0
50  0
− 3.0
70+ 3.5
  0
50  0
− 4.0
8060
90+ 4.0
  0
70  0
− 5.0
10080
型式D
選擇
D
公差
L
指定單位1mm
VV
公差
NT$基準單價
TypeL100200L201350
FPIJM
(MC尼龍・標準)
30+2.0
+0.1
10035015−1.0
−6.0
40+3.0
+0.1
20
5025
60+5.0
+0.1
25
7045
8055
9065
10075

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FPIJJ-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-1000/1]
FPIJM-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-350/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 顏色 外徑
(φ)
長度
(mm)
4天~ 10工程塑膠(POM)30 ~ 100100 ~ 1000
4天~ 10MC尼龍30 ~ 100100 ~ 350

Loading...

  1. 1

基本資訊

等級 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767