(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小徑金屬棒 公差選擇型・外徑選擇型

小徑金屬棒 公差選擇型・外徑選擇型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可選擇外徑和公差
Mini Rods - O.D. Tolerance Selectable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外徑選擇型外徑指定型材質硬度
KRSHKRBSHSKH5158HRC〜
KRSKKRBSKSUJ2
KRSDKRBSDSKD1160HRC〜
KRSSKRBSSSUS440C56HRC〜
KRSGKRBSGSUS304

規格表

■外徑選擇型
型式L

TypeD公差D
KRSHM0.550.0
■外徑指定型
型式LD

TypeD公差No.
KRBSHH0.630.0D0.55
D公差選擇
MPGHS
m6p6g6h7
0.30

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
 0
− 0.010
 0
− 0.01
3.01

5.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
 0
− 0.012
■C尺寸
以上以下C
D0.3D0.59去毛邊
D0.6D50.1
■L尺寸公差
以上以下公差
5.06.0±0.1
6.130.0±0.2
30.1120.0±0.3
120.1150.0±0.5
■外徑選擇型
型式LNT$基準單價
Type公差選擇D指定單位0.1mmKRSHKRSKKRSDKRSSKRSG
KRSH (D0.3〜5)
KRSK
(D0.5〜5)
KRSD (D1〜5)
KRSS
(D0.3〜5)
KRSG
(D1〜5)
M


G


H
0.3 5.050.0
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2 5.060.0
1.3
1.4 5.070.0
1.5 5.075.0
1.6 5.080.0
1.7
1.8 5.090.0
1.9
2 5.0100.0
2.5
3 5.0150.0
3.5
4
4.5
5
■外徑指定型(指定0.01mm)
型式LDNT$基準單價
Type公差選擇No.指定單位0.1mm指定單位0.01mmKRBSHKRBSKKRBSDKRBSSKRBSG
KRBSH (No.0.5〜5)
KRBSK (No.0.6〜5)
KRBSD (No.1.5〜5)
KRBSS (No.0.5〜5)
KRBSG (No.1.5〜5)
M
P
G
H
S
0.5 5.050.00.300.49
0.6 0.500.59
1 5.0100.00.600.99
1.5 1.001.49
2 1.501.99
2.5 2.002.49
3 2.502.99
3.5 3.003.49
4 3.503.99
4.5 4.004.49
5 4.504.99

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KRBSDG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDM3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDM4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDM4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDM5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDP1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDP2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDP2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDP3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDP3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDP4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDP4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDP5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSDS1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSDS2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSDS2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSDS3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSDS3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSDS4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSDS4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSDS5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGG1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGG2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGG2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGG3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSGG3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSGG4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSGG4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSGG5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGH1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGH2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGH2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGH3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
KRBSGH3.5-[5-100/0.1]-D[3-3.49/0.01]
KRBSGH4-[5-100/0.1]-D[3.5-3.99/0.01]
KRBSGH4.5-[5-100/0.1]-D[4-4.49/0.01]
KRBSGH5-[5-100/0.1]-D[4.5-4.99/0.01]
KRBSGM1.5-[5-100/0.1]-D[1-1.49/0.01]
KRBSGM2-[5-100/0.1]-D[1.5-1.99/0.01]
KRBSGM2.5-[5-100/0.1]-D[2-2.49/0.01]
KRBSGM3-[5-100/0.1]-D[2.5-2.99/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 外徑 D
(φ)
外徑公差 長度 L
(mm)
材質 D尺寸公差
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD111.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD115g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11G(g6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD111.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD115h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11H(h7)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD111.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD115m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11M(m6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD111.5p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112.5p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113.5p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114.5p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD115p6 (Ra 1.6)5 ~ 100SKD11P(p6)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD111.50~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD1120~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD112.50~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD1130~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD113.50~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD1140~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD114.50~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10[工具鋼・模具鋼] SKD1150~-0.01(Ra 1.6)5 ~ 100SKD11S(0/-0.01)
6天~ 10-1.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-2g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-2.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-3g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-3.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-4g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-4.5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-5g6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304G(g6)
6天~ 10-1.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-2h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-2.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-3h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-3.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-4h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-4.5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-5h7 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304H(h7)
6天~ 10-1.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304M(m6)
6天~ 10-2m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304M(m6)
6天~ 10-2.5m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304M(m6)
6天~ 10-3m6 (Ra 1.6)5 ~ 100SUS304M(m6)

Loading...

基本資訊

表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767