(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SS400 A尺寸自由指定板 -6面銑-

金屬板・金屬塊

SS400 A尺寸自由指定板 -6面銑-

上下面和寬度銑刀加工後長度以0.1mm為單位做精密切割的低價・快速交貨商品。
A Dimension Configurable Plates - SS400/6F Equivalent (Economy)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,​16,​18,​20,​22,​24,​25,​26,​28,​30,​32,​34,​35,​36,​38,​40,​42,​44,​45,​46,​48,​50,​52,​54,​55,​56,​58,​60,​62,​64,​65,​66,​68,​70,​72,​74,​75,​76,​78,​80,​82,​84,​85,​86,​88,​90,​92,​94,​95,​96,​98,​100,​105,​110,​115,​120,​125,​130,​140,​150,​180,​200]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​32]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SS400 A尺寸自由指定板:關聯圖像
材質 SS400

規格表

型式 A − B − T
SS400−CUT
100 − 100  − 10
尺寸
公差
基準:長度 〜600mm 600.1~1200mm
長度(A) ±0.1 ±0.2
寬度(B) ±0.1
板厚(T) ±0.1
■精密度基準
(最大值)
項目 條件 基準值
寬度的平行度 長度  最小~200mm 0.03
長度  200.1~500mm 0.05
長度  500.1~最大 0.1
板厚平行度 長度、寬度每100mm 0.05
平面度 T5~15 0.05
T16〜25 0.04
T26~32 0.03
直角度(各面) 0.05
外圍倒角 無毛邊
有可能為C0.1左右的倒角。
Type A T 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 28 30 32
單位0.1mm B
SS400−CUT 15 〜 50 15                    
50.1〜100                    
100.1〜250                    
250.1〜400                    
400.1〜600                    
600.1〜1000                    
1000.1〜1200                    
16 〜 50 16                
50.1〜100                
100.1〜250                
250.1〜400                
400.1〜600                
600.1〜1000                
1000.1〜1200                
20 〜 50 20                            
50.1〜100                            
100.1〜250                            
250.1〜400                            
400.1〜600                            
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                            
22 〜 50 22                    
50.1〜100                    
100.1〜250                    
250.1〜400                    
400.1〜600                    
600.1〜1000                    
1000.1〜1200                    
25 〜 50 25                                
50.1〜100                                
100.1〜250                                
250.1〜400                                
400.1〜600                                
600.1〜1000                                
1000.1〜1200                                
30 〜 50 30                                    
50.1〜100                                    
100.1〜250                                    
250.1〜400                                    
400.1〜600                                    
600.1〜1000                                    
1000.1〜1200                                    
32 〜 50 32                        
50.1〜100                        
100.1〜250                        
250.1〜400                        
400.1〜600                        
600.1〜1000                        
1000.1〜1200                        
35 〜 50 35                                      
50.1〜100                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
38 〜 50 38                      
50.1〜100                      
100.1〜250                      
250.1〜400                      
400.1〜600                      
600.1〜1000                      
1000.1〜1200                      
40 〜 50 40                                      
50.1〜100                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
45 〜 50 45                                      
50.1〜100                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
46 〜 50 46                                      
50.1〜100                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
48 〜 50 48                                      
50.1〜100                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
50〜100 50                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
52〜100 52                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
54〜100 54                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
55〜100 55                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
60〜100 60                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
65〜100 65                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
Type A
單位0.1mm
T
B
5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25 28 30 32
SS400−CUT 70〜100 70                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
75〜100 75                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
80〜100 80                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
85〜100 85                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
90〜100 90                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
95〜100 95                                      
100.1〜250                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
100〜250 100                                      
250.1〜400                                      
400.1〜600                                      
600.1〜1000                                      
1000.1〜1200                                      
105〜250 105                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
110〜250 110                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
115〜250 115                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
120〜250 120                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
125〜250 125                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
130〜250 130                                  
250.1〜400                                  
400.1〜600                                  
600.1〜1000                                  
1000.1〜1200                                  
140〜250 140                                  
250.1〜400                                  
400.1〜 600                                  
600.1〜 1000                                  
1000.1〜 1200                                  
150〜250 150                                  
250.1〜 400                                  
400.1〜 600                                  
600.1〜 1000                                  
1000.1〜 1200                                  
180〜250 180                          
250.1〜 400                          
400.1〜 600                          
600.1〜 1000                          
1000.1〜 1200                          
200〜250 200                          
250.1〜 400                          
400.1〜 600                          
600.1〜 1000                          
1000.1〜 1200                          

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SS400-CUT-[15-1200/0.1]-[15,​16,​18,​20,​22,​24,​25,​26,​28,​30,​32,​34,​35,​36,​38,​40,​42,​44,​45,​46,​48,​50,​52,​54,​55,​56,​58,​60,​62,​64,​65,​66,​68,​70,​72,​74,​75,​76,​78,​80,​82,​84,​85,​86,​88,​90,​92,​94,​95,​96,​98,​100,​105,​110,​115,​120,​125,​130,​140,​150,​180,​200]-[5,​6,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​32]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
3天~ 105 ~ 3215 ~ 120015 ~ 200
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

加工方法 6面銑面 (6F) 材質 SS400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767