(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空配管用接頭 JIS法蘭-VF型-

真空配管用接頭 JIS法蘭-VF型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 真空配管用接頭 JIS法蘭-VF型-
  • 真空配管用接頭 JIS法蘭-VF型-

【特色】・真空配管用接頭JIS法蘭(VF型)。【材質】・SUS304。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質
SUS304

規格表

型式
FRVF25A
型式DP.C.DTd有孔加工
NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
E1FRVFFRVFA
FRVF
FRVFA
10A705081017.8  
20A806081027.7  
25A907081034.4  
40A10585101049.1  
50A120100101061.1  
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FRVF10A
FRVF20A
FRVF25A
FRVF40A
FRVF50A
FRVFA10A
FRVFA20A
FRVFA25A
FRVFA40A
FRVFA50A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱)
3天~ 10盲板JIS10
3天~ 10盲板JIS20
3天~ 10盲板JIS25
3天~ 10盲板JIS40
3天~ 10盲板JIS50
7天~ 10標準JIS10
3天~ 10標準JIS20
3天~ 10標準JIS25
3天~ 10標準JIS40
3天~ 10標準JIS50

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

種類 法蘭 規格 JIS規格 法蘭種類 VF法蘭
材質 不鏽鋼 材質 SUS304