球閥 全流量球閥(大流量)型 (型號表)

球閥 全流量球閥(大流量)型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Ball Valves - Full Bore (High Flow Rate) Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-BSCSF20A-B

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【C-VALUE】球閥 全流量球閥(大流量)型:關聯圖像
Type 把手形狀 材質 最高使用壓力
本體 滾珠密封
C-BSCSF 把手型 不鏽鋼 氟素樹脂 水・油・空氣・瓦斯:4.12MPa

規格表

型式
CBSFFA20A-B
型式 Rc
(PT)
d S L (H) W NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1〜4 pcs 5〜10 pcs
C-BSCSF 15A-B 1/2 15 25 59.5 55 100    
20A-B 3/4 20 31 65.5 65 108    
25A 1 25 38 76.5 70 119    
40A-B 1 1/2 38 53 101 87 150    

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-BSCSF20A-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
高度
(mm)
把手徑
(φ)
當日可能 65.565108

Loading...

  1. 1

規格概要

【C-VALUE】球閥 全流量球閥(大流量)型:關聯圖像

基本資訊

本體形狀 直柱型 本體材質 不鏽鋼 使用流體 水 / 空氣 / 油 / 瓦斯
球閥種類 全孔 供應側 接續種類 Rc(PT) 供應側 配管螺牙No. 3/4
控制側 連接種類 Rc(PT) 控制側 配管螺牙No. 3/4 把手形狀 把手型
滾珠墊片材質 氟素樹脂 操作方式 手動式 No. 20A-B

球閥 全流量球閥(大流量)型的型號C-BSCSF20A-B頁面。
記載關於型號C-BSCSF20A-B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767