(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・軟管長度固定的 泛用樹脂軟管(無對應RoHS)。【材質】・聚氯乙烯。
型式 | − | 軟管長度 |
C-HOTR19 | − | 10 |
型式 | 軟管 長度(m) | d 內徑 (mm) | D 外徑 (mm) | t 厚度 (mm) | 使用溫度 範圍 (℃) | 使用 壓力 (MPa) | 質量 kg/m | 1巻的尺寸(參考値) | NT$基準單價 | |||
Type | 軟管 內徑No. | H | W | 重量 (kg) | 1~4卷 | |||||||
C-HOTR | 9 | 20 | 9 | 13.0 | 2.0 | 0~60 | 0~0.8 | 0.09 | 260 | 100 | 1.8 | |
100 | 470 | 180 | 9.0 | |||||||||
12 | 20 | 12 | 16.5 | 2.3 | 0.13 | 340 | 120 | 2.6 | ||||
100 | 590 | 210 | 13.0 | |||||||||
15 | 10 | 16 | 19.5 | 1.8 | 0.12 | 340 | 100 | 1.2 | ||||
50 | 590 | 180 | 6.0 | |||||||||
19 | 10 | 19 | 22.8 | 1.9 | 0~0.6 | 0.16 | 340 | 110 | 1.6 | |||
50 | 540 | 210 | 8.0 | |||||||||
25 | 10 | 25 | 29.8 | 2.4 | 0.27 | 450 | 120 | 2.7 | ||||
50 | 720 | 220 | 13.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-HOTR12-20 |
C-HOTR12-100 |
C-HOTR15-10 |
C-HOTR19-10 |
C-HOTR19-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑No. | 外徑 (φ) | 使用壓力 (MPa) | 軟管長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 12 | 16.5 | 0~0.8 | 20 | ||
當日可能 | 12 | 16.5 | 0~0.8 | 100 | ||
當日可能 | 15 | 19.5 | 0~0.8 | 10 | ||
當日可能 | 19 | 22.8 | 0~0.6 | 10 | ||
當日可能 | 19 | 22.8 | 0~0.6 | 50 |
Loading...
裁切服務對應 | 無 | 軟管材質 | 聚氯乙烯 | 金屬零件安裝位置 | 僅軟管單體 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 自然透明 | 使用溫度範圍(℃) | 0::60 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策