• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

低壓用栓入接頭 同徑型 T型 (型號表)

低壓用栓入接頭 同徑型 T型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

重量輕且方便使用的商品。
Low Pressure Screw Fittings - Equal Dia., Tees

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【經濟型】低壓用栓入接頭 同徑型 凸字:關聯圖像
Type 材質
C-SUTPT SCS13A

規格表

型式(Type·No.)
C-SUTPE20A
型式 Rc
(PT)
(D) (L) A
Type No.
C-SUTPT 6A 1/8 15 24.5 17
8A 1/4 18.5 28 19
10A 3/8 22 34 23
15A 1/2 26.5 40.5 27
20A 3/4 32 48 32
25A 1 41.5 59 38

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-SUTPT8A
C-SUTPT15A
C-SUTPT25A
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. T1
當日可能 1/4
當日可能 1/2
當日可能 1

Loading...

  1. 1

規格概要

①相當於ISO規格之商品
②較高精密度商品壁薄・重量輕

基本資訊

型式 接頭 接續種類 同徑型 接續形狀 凸型
材質 SCS13A 接續螺牙的種類① Rc 最高使用壓力(MPa) 2
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767