• 於2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【C-VALUE】低壓用栓入接頭 −同徑型− 母・公L型

【C-VALUE】低壓用栓入接頭 −同徑型− 母・公L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

[C-VALUE] Low Pressure Screw Fittings - Equal Dia., Male/Female Elbows

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type材質
C-SUTPELSCS13A

規格表

型式
C-SUTPE20A
型式R・Rc
(PT)
(D)(L1)(L2)AB
TypeNo.
C-SUTPEL6A1/81521 33.5 1726
8A1/418.524.5 36.0 1927
10A3/82230.5 40 2329
15A1/226.536.5 48.5 2735
20A3/43244 563240
25A141.553 67 3846

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-SUTPEL6A
C-SUTPEL8A
C-SUTPEL10A
C-SUTPEL15A
C-SUTPEL20A
C-SUTPEL25A
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. T1 螺牙No. T2
當日可能 1/81/8
當日可能 1/41/4
當日可能 3/83/8
當日可能 1/21/2
當日可能 3/43/4
當日可能 11

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

 

基本資訊

型式 接頭 接續種類 同徑型 接續形狀 母・公L字形
材質 SCS13A 接續螺牙的種類① R 接續螺牙的種類② Rc
最高使用壓力(MPa) 2 表面處理

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767