(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | 材質 | 表面處理 |
SFR□□ | 相當於S45C | 染黑處理 |
PSFR□□ | 鍍無電解鎳 | |
SSFR□□ | SUS304 | − |
型式 | − | D | − | L | − | F | − | B | − | H | − | P | − | M | − | T | − | S | − | U | − | Q | − | N | − | R | − | W |
SFRCE | − | D15 | − | L350 | − | F20 | − | B16 | − | M8 | − | T20 | − | Q14 | − | N6 |
型式 | 指定單位1mm | 指定單位0.1mm | 指定單位1mm | 選擇 | 指定單位1mm | C | |||||||
Type | 左軸端 形狀 | 右軸端 形狀 | D | L | F・T | B・S | H・U | P・Q | M・N | R・W | |||
SFR PSFR SSFR | A B C D E F G H J | A B C D E F G H J | 6〜50 | 20.0〜800.0 (L≦D×50) | 2≦F≦P×5 2≦T≦Q×5 | M・N≦10時 2≦B≦M×3 2≦S≦N×3 & B≦F-3 S≦T-3 M・N≧12時 2≦B≦M×3 2≦S≦N×3 & B≦F−5 S≦T−5 | D・P・Q≦6時 2≦H・U 6<D・P・Q≦10時 3≦H・U 10<D・P・Q≦20時 4≦H・U 20<D・P・Q時 5≦H・U | D/3≦P・Q<D | D≧M+4+R D≧N+4+W R≧M+3 W≧N+3 | 0.5 | |||
3 | 4 | 5 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | |||||||||||
12 | 16 | 20 | |||||||||||
24 | 30 | ||||||||||||
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSFRAA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1] |
PSFRAA-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1] |
PSFRAB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAB-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRAC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRAD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
PSFRAD-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
PSFRAE-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAE-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRAF-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-U[2-800/1] |
PSFRAF-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-U[2-800/1] |
PSFRAG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1] |
PSFRAG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,29,30,32,35,40,45,50] |
PSFRAG-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1] |
PSFRAG-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,29,30,32,35,40,45,50] |
PSFRAH-D[6-30/1]-L[20-800/0.1] |
PSFRAJ-D[16-30/1]-L[20-800/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-W[7-42/1] |
PSFRAJ-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-W[7-42/1] |
PSFRBA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBA-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBB-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRBC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRBD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
PSFRBD-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
PSFRBE-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBE-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBF-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-U[2-800/1] |
PSFRBF-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-U[2-800/1] |
PSFRBG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1] |
PSFRBG-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,29,30,32,35,40,45,50] |
PSFRBG-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[3-26/1] |
PSFRBG-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-U[2-198/1]-Q[28,29,30,32,35,40,45,50] |
PSFRBH-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRBJ-D[16-30/1]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-W[7-42/1] |
PSFRBJ-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-W[7-42/1] |
PSFRCA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCA-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCA-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCA-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCB-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCB-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCB-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCC-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
PSFRCC-D[32,33,34,35,36,38,40,45,50]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-T[2-150/0.1]-S[0-90/1]-QNC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40] |
PSFRCD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
PSFRCD-D[6-30/1]-L[20-800/0.1]-F[2-150/0.1]-B[0-90/1]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40]-T[2-200/0.1]-Q[3-49/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 基本形狀 | 軸端形狀(左) | 軸端形狀(右) | 材質 | 表面處理 | D公差 | 軸徑 D (mm) | 長度 L (mm) | 左軸端形狀 | 右軸端形狀 | 扳手槽 | 外螺牙細螺紋變更 [QNC] (mm) | 變更內螺牙深度 [MD] | 變更內螺牙深度 [ND] | 變更為外螺牙細螺紋 [PMC] (mm) | B (mm) | F (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 800 | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 800 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 26 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 ~ 50 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 26 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 無加工 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 ~ 50 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 六角孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 內螺牙孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 16 ~ 30 | 20 ~ 800 | A | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 42 | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 無加工 | 內螺牙孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | A | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 42 | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | E | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | E | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 800 | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 800 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | G | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 3 ~ 26 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | G | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 28 ~ 50 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | G | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 3 ~ 26 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 內螺牙 | 扣環溝槽 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | G | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | 28 ~ 50 | - | - | 2 ~ 200 | 2 ~ 198 | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 六角孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 內螺牙孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 16 ~ 30 | 20 ~ 800 | B | J | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 42 | ||
8天~ | 10 | 直柱 | 內螺牙 | 內螺牙孔 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | B | J | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 42 | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | A | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | A | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | A | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | A | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | B | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | B | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | B | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 一端一段 | 外螺牙 | 內螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | B | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | C | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | C | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | C | - | 3 ~ 40 | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | C | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | C | - | 3 ~ 40 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | C | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 外螺牙 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 32 ~ 50 | 20 ~ 800 | C | C | - | 3 ~ 40 | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | D | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | 3 ~ 30 | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - | ||
8天~ | 10 | 兩端一段 | 外螺牙 | 無加工 | [鐵] 相當於S45C | [有表面處理] 鍍無電解鎳 | g6(研磨棒) | 6 ~ 30 | 20 ~ 800 | C | D | - | - | - | - | 3 ~ 40 | 0 ~ 90 | 2 ~ 150 | - | - | - | - | 3 ~ 49 | - | - | 2 ~ 200 | - | - |
型號 |
---|
Loading...
硬度 | 無淬火 | 鍵槽 | 鍵槽追加工 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策