(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

旋轉軸 一端軸頸 一端外螺牙一端內螺牙型

旋轉軸 一端軸頸 一端外螺牙一端內螺牙型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

全最大長加大至1000mm!
Rotary Shafts-One End Stepped and Threaded, One End Tapped

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type公差材質表面處理
標準型附扳手槽型DP
SFRMHDSFRMHDSh9
(研磨棒)
h7相當於S45C染黑處理
PSFRMHDPSFRMHDS鍍無電解鎳
SSFRMHDSSFRMHDSSUS304
SFRMGDSFRMGDSg6相當於S45C染黑處理
PSFRMGDPSFRMGDS鍍無電解鎳
SSFRMGDSSFRMGDSSUS304
SFRHDSFRHDSh7
(研磨棒)
h7相當於S45C染黑處理
PSFRHDPSFRHDS鍍無電解鎳
SSFRHDSSFRHDSSUS304
SFRDSFRDSg6
(研磨棒)
g6相當於S45C染黑處理
PSFRDPSFRDS鍍無電解鎳
SSFRDSSFRDSSUS304

規格表

型式LFBPNSC
D部h9/P部h7
h7(研磨棒)
SFRMHD30
SFRHDS25



250
200


F30
F25



B8
B15


P10
P12


N8
N12




SC30
D部公差h9(研磨棒)/P部公差h7 D部公差h9(研磨棒)/P部公差g6型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmP
選擇
N(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFBSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
D部h9・P部h7
SFRMHD
PSFRMHD
SSFRMHD
(SSFRMHD不可選擇D6)
D部h9・P部g6
SFRMGD
PSFRMGD
SSFRMGD
(SSFRMGD不可選擇D6)
D部h9・P部h7
SFRMHDS
PSFRMHDS
SSFRMHDS
(SSFRMHDS不可選擇D6)
D部h9・P部g6
SFRMGDS
PSFRMGDS
SSFRMGDS
(SSFRMGDS不可選擇D6)
615.0395.05≦F≦P×7P≦6時
B≦P×3

B≦F−2
P=8・10時
B≦P×3

B≦F−3
P≧12時
B≦P×3

B≦F−5
3452.634SC+2≦L

SC=0SC≧1

SC≦M×3時
W−M≧2
58 400
815.0495.034562.634567500
1015.0595.0456834568600
1215.0695.05681045681010700
1515.0795.0568101245681013800
2030.0995.05681012164568101216171000
2550.0〜995.056810121620456810121622
3060.0〜995.08101216202468101216202715
3570.0〜995.08101216202430101216202430
h7(研磨棒)型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmP
選擇
N(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFBSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
SFRHD

PSFRHD

SSFRHD
SFRHDS

PSFRHDS

SSFRHDS
615.0395.05≦F≦P×7P≦6時
B≦P×3

B≦F−2
P=8・10時
B≦P×3

B≦F−3
P≧12時
B≦P×3

B≦F−5
3452.634SC+2≦L

SC=0SC≧1


SC≦M×3時
W−M≧2
58400
815.0495.034562.634567500
1015.0595.0456834568600
1215.0695.05681045681010700
1515.0795.0568101245681013800
1730.0895.056810124568101214900
2030.0995.05681012164568101216171000
2550.0〜995.056810121620456810121622
3060.0〜995.08101216202468101216202715
3570.0〜995.08101216202430101216202430
4080.0〜995.012162024301012162024303620
50100.0〜995.016202430121620243041
g6(研磨棒)型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmP
選擇
N(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFBSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
SFRD

PSFRD

SSFRD
(SSFRD不可選擇D13・16・18・22)
SFRDS

PSFRDS

SSFRDS
(SSFRDS不可選擇D13・16・18・22)
615.0395.05≦F≦P×7P≦6時
B≦P×3

B≦F−2
P=8・10時
B≦P×3

B≦F−3
P≧12時
B≦P×3

B≦F−5
3452.634SC+2≦L

SC=0SC≧1

L−SC≦N×3時
W−N≧2
58400
815.0495.034562.634567500
1015.0595.045634568600
1215.0695.056845681010700
1315.0695.0568456811
1515.0795.05681045681013800
1615.0895.05681045681014900
1730.0895.0568101245681012
1830.0〜895.056810124568101215
2030.0995.05681012164568101216171000
2230.0〜995.0568101216456810121619
2550.0〜995.0568101216456810121622
3060.0〜995.08101216208101216202715
3570.0〜995.0810121620248101216202430
4080.0〜995.0121620243012162024303620
50100.0〜995.0162024301620243041
D-P≦2時,軸頸部倒角C為0.2以下。 全長必須符合N×3≦L。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFRD6-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-B[0-15/1]-P[3,​4,​5]-N[2.6,​3,​4]
PSFRD6-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-B[0-15/1]-P[3,​4,​5]-ND[3,​4]
PSFRD6-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-B[0-15/1]-PMC[3,​4,​5]-N[2.6,​3,​4]
PSFRD6-[15-495/0.1]-F[2-35/0.1]-B[0-15/1]-PMC[3,​4,​5]-ND[3,​4]
PSFRD8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFRD8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-P[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFRD8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-N[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFRD8-[15-495/0.1]-F[2-42/0.1]-B[0-18/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFRD10-[15-795/0.1]-F[2-56/0.1]-B[0-24/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSFRD10-[15-795/0.1]-F[2-56/0.1]-B[0-24/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFRD10-[15-795/0.1]-F[2-56/0.1]-B[0-24/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSFRD10-[15-795/0.1]-F[2-56/0.1]-B[0-24/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
PSFRD12-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-35/1]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD12-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-35/1]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD12-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-35/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD12-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-35/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD13-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-65/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD13-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-65/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD13-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-65/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD13-[15-895/0.1]-F[2-70/0.1]-B[0-65/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRD15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-40/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRD15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-40/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRD15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-40/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRD15-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-40/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRD16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD16-[15-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-42/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD17-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD17-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD17-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD17-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD18-[24-995/0.1]-F[2-84/0.1]-B[0-36/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRD20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-49/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-49/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-49/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD20-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-49/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-57/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-57/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-57/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD22-[24-995/0.1]-F[2-112/0.1]-B[0-57/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[0-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[0-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[0-60/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD25-[24-995/0.1]-F[3-140/0.1]-B[0-60/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRD30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[0-95/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[0-95/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[0-95/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD30-[24-995/0.1]-F[3-168/0.1]-B[0-95/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD35-[70-995/0.1]-F[3-210/0.1]-B[0-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRD35-[70-995/0.1]-F[3-210/0.1]-B[0-90/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD35-[70-995/0.1]-F[3-210/0.1]-B[0-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRD35-[70-995/0.1]-F[3-210/0.1]-B[0-90/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRD40-[80-995/0.1]-F[5-210/0.1]-B[0-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRD40-[80-995/0.1]-F[5-210/0.1]-B[0-90/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-ND[10,​12,​16,​20]
PSFRD40-[80-995/0.1]-F[5-210/0.1]-B[0-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30,​35]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRD40-[80-995/0.1]-F[5-210/0.1]-B[0-90/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30,​35]-ND[10,​12,​16,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 D公差 軸徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
扳手槽 變更內螺牙深度 [ND] 變更為外螺牙細螺紋 [PMC]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
SC
(mm)
4天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 495無扳手槽--0 ~ 152 ~ 352.6 ~ 43 ~ 5-
4天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 495無扳手槽3 ~ 4-0 ~ 152 ~ 35-3 ~ 5-
4天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 495無扳手槽-3 ~ 50 ~ 152 ~ 352.6 ~ 4--
4天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 495無扳手槽3 ~ 43 ~ 50 ~ 152 ~ 35---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 495無扳手槽--0 ~ 182 ~ 422.6 ~ 63 ~ 6-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 495無扳手槽3 ~ 6-0 ~ 182 ~ 42-3 ~ 6-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 495無扳手槽-3 ~ 60 ~ 182 ~ 422.6 ~ 6--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 495無扳手槽3 ~ 63 ~ 60 ~ 182 ~ 42---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 795無扳手槽--0 ~ 242 ~ 563 ~ 63 ~ 8-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 795無扳手槽3 ~ 6-0 ~ 242 ~ 56-3 ~ 8-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 795無扳手槽-4 ~ 80 ~ 242 ~ 563 ~ 6--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 795無扳手槽3 ~ 64 ~ 80 ~ 242 ~ 56---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 895無扳手槽--0 ~ 352 ~ 703 ~ 83 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 895無扳手槽3 ~ 8-0 ~ 352 ~ 70-3 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 895無扳手槽-5 ~ 100 ~ 352 ~ 703 ~ 8--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 895無扳手槽3 ~ 85 ~ 100 ~ 352 ~ 70---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 895無扳手槽--0 ~ 652 ~ 703 ~ 84 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 895無扳手槽3 ~ 8-0 ~ 652 ~ 70-4 ~ 10-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 895無扳手槽-5 ~ 100 ~ 652 ~ 703 ~ 8--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 895無扳手槽3 ~ 85 ~ 100 ~ 652 ~ 70---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 995無扳手槽--0 ~ 402 ~ 843 ~ 104 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 995無扳手槽3 ~ 10-0 ~ 402 ~ 84-4 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 995無扳手槽-5 ~ 120 ~ 402 ~ 843 ~ 10--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 995無扳手槽3 ~ 105 ~ 120 ~ 402 ~ 84---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 995無扳手槽--0 ~ 422 ~ 844 ~ 124 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 995無扳手槽4 ~ 12-0 ~ 422 ~ 84-4 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 995無扳手槽-5 ~ 120 ~ 422 ~ 844 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 995無扳手槽4 ~ 125 ~ 120 ~ 422 ~ 84---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 995無扳手槽--0 ~ 362 ~ 844 ~ 125 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 995無扳手槽4 ~ 12-0 ~ 362 ~ 84-5 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 995無扳手槽-6 ~ 150 ~ 362 ~ 844 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 995無扳手槽4 ~ 126 ~ 150 ~ 362 ~ 84---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 995無扳手槽--0 ~ 362 ~ 844 ~ 125 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 995無扳手槽4 ~ 12-0 ~ 362 ~ 84-5 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 995無扳手槽-6 ~ 150 ~ 362 ~ 844 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 995無扳手槽4 ~ 126 ~ 150 ~ 362 ~ 84---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 995無扳手槽--0 ~ 492 ~ 1124 ~ 165 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 995無扳手槽4 ~ 16-0 ~ 492 ~ 112-5 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 995無扳手槽-6 ~ 170 ~ 492 ~ 1124 ~ 16--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 995無扳手槽4 ~ 166 ~ 170 ~ 492 ~ 112---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 995無扳手槽--0 ~ 572 ~ 1124 ~ 165 ~ 20-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 995無扳手槽4 ~ 16-0 ~ 572 ~ 112-5 ~ 20-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 995無扳手槽-6 ~ 170 ~ 572 ~ 1124 ~ 16--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 995無扳手槽4 ~ 166 ~ 170 ~ 572 ~ 112---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 995無扳手槽--0 ~ 603 ~ 1404 ~ 165 ~ 20-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 995無扳手槽4 ~ 16-0 ~ 603 ~ 140-5 ~ 20-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 995無扳手槽-8 ~ 200 ~ 603 ~ 1404 ~ 16--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 995無扳手槽4 ~ 168 ~ 200 ~ 603 ~ 140---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 995無扳手槽--0 ~ 953 ~ 1685 ~ 208 ~ 24-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 995無扳手槽5 ~ 20-0 ~ 953 ~ 168-8 ~ 24-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 995無扳手槽-8 ~ 250 ~ 953 ~ 1685 ~ 20--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 995無扳手槽5 ~ 208 ~ 250 ~ 953 ~ 168---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3570 ~ 995無扳手槽--0 ~ 903 ~ 2106 ~ 2410 ~ 30-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3570 ~ 995無扳手槽6 ~ 20-0 ~ 903 ~ 210-10 ~ 30-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3570 ~ 995無扳手槽-10 ~ 300 ~ 903 ~ 2106 ~ 24--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3570 ~ 995無扳手槽6 ~ 2010 ~ 300 ~ 903 ~ 210---
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4080 ~ 995無扳手槽--0 ~ 905 ~ 21010 ~ 3012 ~ 30-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4080 ~ 995無扳手槽10 ~ 20-0 ~ 905 ~ 210-12 ~ 30-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4080 ~ 995無扳手槽-12 ~ 350 ~ 905 ~ 21010 ~ 30--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4080 ~ 995無扳手槽10 ~ 2012 ~ 350 ~ 905 ~ 210---

Loading...

基本資訊

基本形狀 一端一段 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
硬度 無淬火 鍵槽 鍵槽追加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767