(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電纜線保護鏈架支持器

電纜線保護鏈架支持器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

能作為電纜線保護鏈架的支撐台、防止往復運動時的波動和下垂。
Cable Carrier Supporter Channels

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type安裝孔材質板厚
(mm)
表面處理
CBCSECC1.6電鍍鋅
CBCSSUS4301.5
CBCHSECC1.6電鍍鋅
CBCSHSUS4301.5

規格表

型式ABXYN
CBCHA70B800H10X700Y30N11
型式A選擇B
指定單位5mm
XYN
Type指定單位1mm選擇(孔徑)
CBC
CBCS
CBCH
CBCSH
4010〜98410〜206
7

9
11
5010〜30
601010〜40
70200〜100010〜50
802010〜60
9010〜70
12010〜100

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CBC-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCS-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCSH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 A
(mm)
安裝孔 孔徑 N 寬度 B
(mm)
指定安裝孔的位置 [X]
(mm)
指定安裝孔的位置 [Y]
(mm)
高度 H
(mm)
8天~ 1040 ~ 120-200 ~ 1000--10 ~ 20
8天~ 10406 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 2010 ~ 20
8天~ 10506 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 3010 ~ 20
8天~ 10606 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 4010 ~ 20
8天~ 10706 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 5010 ~ 20
8天~ 10806 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 6010 ~ 20
8天~ 10906 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 7010 ~ 20
8天~ 101206 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 10010 ~ 20
8天~ 1040 ~ 120-200 ~ 1000--10 ~ 20
8天~ 10406 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 2010 ~ 20
8天~ 10506 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 3010 ~ 20
8天~ 10606 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 4010 ~ 20
8天~ 10706 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 5010 ~ 20
8天~ 10806 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 6010 ~ 20
8天~ 10906 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 7010 ~ 20
8天~ 101206 ~ 11200 ~ 100010 ~ 98410 ~ 10010 ~ 20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767