(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電纜線保護鏈架 鉸鏈板開閉全包覆型

電纜線保護鏈架 鉸鏈板開閉全包覆型

防止粉塵附著電纜線、軟管的全包覆型電纜線保護鏈架。從鉸鏈板左右皆可開關。
Cable Carriers - Flap Open-Close Full Cover Type

(i)請注意

  • 此系列素材缺貨,部分型號為長交期;恢復販售日確認中。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體安裝支撐架
材質材質表面處理
本體+安裝支撐架FHPS尼龍6+玻璃20%
(使用溫度 −10〜80℃)
相當於難燃規格UL94−HB
SPCC鍍三價白鋅

規格表

型式彎曲半徑鏈節數安裝方向
FHPS2043812A
型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
本體尺寸安裝尺寸H
(安裝高度)
H1HF
(必要空間高度)
K
(圓弧+預留量)
(參考)
每1m長度的
重量(kg)
ABCWPFTJN移動端固定端
TypeNo.P1P2P1P2
FHPS
(本體+安裝支撐架)
202308〜43A


B
1320142620302010104.59.821.8820806095144.20.28
203308〜4313202032203015.827.81426806095144.20.31
204387〜341322224026433218145.818.634.615319876118179.30.5
206387〜3413224260264338.654.635519876118179.30.6
509〜36122100142217
408708〜45254058784560402422744724068180140210319.81.36
10010〜47240200270414
412708〜45254097117456040242278311179107180140210319.81.7
10011〜49240200270414

型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
NT$基準單價 
本體+安裝支撐架
(每1鏈節單價×鏈節數)+安裝支撐架價格
TypeNo.
FHPS
(本體+安裝支撐架)
202308〜43A


B
203308〜43
204387〜34
206387〜34
509〜36
408708〜45
10010〜47
412708〜45
10011〜49

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FHPS202-30-8-A
FHPS202-30-8-B
FHPS202-30-9-A
FHPS202-30-9-B
FHPS202-30-10-A
FHPS202-30-10-B
FHPS202-30-11-A
FHPS202-30-11-B
FHPS202-30-12-A
FHPS202-30-12-B
FHPS202-30-13-A
FHPS202-30-13-B
FHPS202-30-14-A
FHPS202-30-14-B
FHPS202-30-15-A
FHPS202-30-15-B
FHPS202-30-16-A
FHPS202-30-16-B
FHPS202-30-17-A
FHPS202-30-17-B
FHPS202-30-18-A
FHPS202-30-18-B
FHPS202-30-19-A
FHPS202-30-19-B
FHPS202-30-20-A
FHPS202-30-20-B
FHPS202-30-21-A
FHPS202-30-21-B
FHPS202-30-22-A
FHPS202-30-22-B
FHPS202-30-23-A
FHPS202-30-23-B
FHPS202-30-24-A
FHPS202-30-24-B
FHPS202-30-25-A
FHPS202-30-25-B
FHPS202-30-26-A
FHPS202-30-26-B
FHPS202-30-27-A
FHPS202-30-27-B
FHPS202-30-28-A
FHPS202-30-28-B
FHPS202-30-29-A
FHPS202-30-29-B
FHPS202-30-30-A
FHPS202-30-30-B
FHPS202-30-31-A
FHPS202-30-31-B
FHPS202-30-32-A
FHPS202-30-32-B
FHPS202-30-33-A
FHPS202-30-33-B
FHPS202-30-34-A
FHPS202-30-34-B
FHPS202-30-35-A
FHPS202-30-35-B
FHPS202-30-36-A
FHPS202-30-36-B
FHPS202-30-37-A
FHPS202-30-37-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
連結間距 P
(mm)
鏈節數 移動側安裝方向 固定側安裝方向
4天~ 10131430208A(外周)-
4天~ 10131430208B(內側)-
4天~ 10131430209A(外周)-
4天~ 10131430209B(內側)-
4天~ 101314302010A(外周)-
4天~ 101314302010B(內側)-
4天~ 101314302011A(外周)-
4天~ 101314302011B(內側)-
4天~ 101314302012A(外周)-
4天~ 101314302012B(內側)-
4天~ 101314302013A(外周)-
4天~ 101314302013B(內側)-
4天~ 101314302014A(外周)-
4天~ 101314302014B(內側)-
4天~ 101314302015A(外周)-
4天~ 101314302015B(內側)-
4天~ 101314302016A(外周)-
4天~ 101314302016B(內側)-
4天~ 101314302017A(外周)-
4天~ 101314302017B(內側)-
4天~ 101314302018A(外周)-
4天~ 101314302018B(內側)-
4天~ 101314302019A(外周)-
4天~ 101314302019B(內側)-
4天~ 101314302020A(外周)-
4天~ 101314302020B(內側)-
4天~ 101314302021A(外周)-
4天~ 101314302021B(內側)-
4天~ 101314302022A(外周)-
4天~ 101314302022B(內側)-
4天~ 101314302023A(外周)-
4天~ 101314302023B(內側)-
4天~ 101314302024A(外周)-
4天~ 101314302024B(內側)-
4天~ 101314302025A(外周)-
4天~ 101314302025B(內側)-
4天~ 101314302026A(外周)-
4天~ 101314302026B(內側)-
4天~ 101314302027A(外周)-
4天~ 101314302027B(內側)-
4天~ 101314302028A(外周)-
4天~ 101314302028B(內側)-
4天~ 101314302029A(外周)-
4天~ 101314302029B(內側)-
4天~ 101314302030A(外周)-
4天~ 101314302030B(內側)-
4天~ 101314302031A(外周)-
4天~ 101314302031B(內側)-
4天~ 101314302032A(外周)-
4天~ 101314302032B(內側)-
4天~ 101314302033A(外周)-
4天~ 101314302033B(內側)-
4天~ 101314302034A(外周)-
4天~ 101314302034B(內側)-
4天~ 101314302035A(外周)-
4天~ 101314302035B(內側)-
4天~ 101314302036A(外周)-
4天~ 101314302036B(內側)-
4天~ 101314302037A(外周)-
4天~ 101314302037B(內側)-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
連結間距 P
(mm)
鏈節數 移動側安裝方向 固定側安裝方向

Loading...

規格概要

基本資訊

型式 方形 護蓋種類 鉸鏈板開閉全包覆型 滾輪内部分割數
纜線插入面 外側 纜線的收納方法 鉸鏈板開關 運動的種類 2D運動
使用溫度範圍(℃) -10::80 本體材質 尼龍6+玻璃20%

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引