(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電纜線保護鏈架 鉸鏈板開閉型 本體+安裝零件

電纜線保護鏈架 鉸鏈板開閉型 本體+安裝零件

從鉸鏈板左右皆可開關的電纜線保護鏈架。
Cable Carriers - Flap Open-Close Type

(i)請注意

  • 此系列素材缺貨,部分型號為長交期;恢復販售日確認中。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體安裝支撐架
材質材質表面處理
本體+安裝支撐架MHPUS尼龍6+玻璃20%
(使用溫度 −10〜80℃)
相當於難燃規格UL94−HB
SPCC鍍三價白鋅
只有MHPUS102用安裝支撐架為SUS304沒有表面處理

規格表

型式彎曲半徑鏈節數安裝方向
MHPUS4085025A
型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
本體尺寸安裝尺寸H
(安裝高度)
H1HF
(必要空間高度)
K
(圓弧+預留量)
(參考)
每1m長度的
重量(kg)
ABCWPFTJN移動端固定端
TypeNo.P1P2P1P2
MHPUS
(本體+安裝支撐架)
102195〜23S
(外側・內側共通)
912202720302212※25
(23)
4.550386599.70.12
202256〜34A


B
1420142625302010104.59.821.8820705085128.50.25
306〜34806095144.2
458〜3611090125191.3
203306〜3414202032253015.827.814 26806095144.20.26
458〜3611090125191.3
204386〜361422204032433218145.817.433.414309876118179.30.5
507〜37122100142217
206386〜3614224060324337.453.434509876118179.30.56
507〜37122100142217
306506〜38243444604560402420735.655.632521341001602570.64
10010〜42234200260414
408506〜3824.540587845604024227447240681401001702571.1
758〜40190150220335.5
10010〜42240200270414
15013〜45340300370571
412506〜3824.540971174560402422783111791071401001702571.3
759〜41190150220335.5
10010〜42240200270414
※()內為固定端側的尺寸。
型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
NT$基準單價
本體+安裝支撐架
(每1鏈節單價X鏈節數)+安裝支撐架價格
TypeNo.
MHPUS
(本體+安裝支撐架)
102195〜23S
(外側・內側共通)
202256〜34A


B
306〜34
458〜36
203306〜34
458〜36
204386〜36
507〜37
206386〜36
507〜37
306506〜38
10010〜42
408506〜38
758〜40
10010〜42
15013〜45
412506〜38
759〜41
10010〜42

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MHPUS102-19-5-S
MHPUS102-19-6-S
MHPUS102-19-7-S
MHPUS102-19-8-S
MHPUS102-19-9-S
MHPUS102-19-10-S
MHPUS102-19-11-S
MHPUS102-19-12-S
MHPUS102-19-13-S
MHPUS102-19-14-S
MHPUS102-19-15-S
MHPUS102-19-16-S
MHPUS102-19-17-S
MHPUS102-19-18-S
MHPUS102-19-19-S
MHPUS102-19-20-S
MHPUS102-19-21-S
MHPUS102-19-22-S
MHPUS102-19-23-S
MHPUS202-25-6-A
MHPUS202-25-6-B
MHPUS202-25-7-A
MHPUS202-25-7-B
MHPUS202-25-8-A
MHPUS202-25-8-B
MHPUS202-25-9-A
MHPUS202-25-9-B
MHPUS202-25-10-A
MHPUS202-25-10-B
MHPUS202-25-11-A
MHPUS202-25-11-B
MHPUS202-25-12-A
MHPUS202-25-12-B
MHPUS202-25-13-A
MHPUS202-25-13-B
MHPUS202-25-14-A
MHPUS202-25-14-B
MHPUS202-25-15-A
MHPUS202-25-15-B
MHPUS202-25-16-A
MHPUS202-25-16-B
MHPUS202-25-17-A
MHPUS202-25-17-B
MHPUS202-25-18-A
MHPUS202-25-18-B
MHPUS202-25-19-A
MHPUS202-25-19-B
MHPUS202-25-20-A
MHPUS202-25-20-B
MHPUS202-25-21-A
MHPUS202-25-21-B
MHPUS202-25-22-A
MHPUS202-25-22-B
MHPUS202-25-23-A
MHPUS202-25-23-B
MHPUS202-25-24-A
MHPUS202-25-24-B
MHPUS202-25-25-A
MHPUS202-25-25-B
MHPUS202-25-26-A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
収容最大外徑
(φ)
連結間距 P
(mm)
鏈節數 移動側安裝方向 固定側安裝方向
4天~ 10920197205S(外側・內側共通)-
4天~ 10920197206S(外側・內側共通)-
4天~ 10920197207S(外側・內側共通)-
4天~ 10920197208S(外側・內側共通)-
4天~ 10920197209S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972010S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972011S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972012S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972013S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972014S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972015S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972016S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972017S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972018S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972019S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972020S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972021S(外側・內側共通)-
4天~ 109201972022S(外側・內側共通)-
當日可能 109201972023S(外側・內側共通)-
4天~ 1014142511256A(外側)-
4天~ 1014142511256B(內側)-
4天~ 1014142511257A(外側)-
4天~ 1014142511257B(內側)-
4天~ 1014142511258A(外側)-
4天~ 1014142511258B(內側)-
4天~ 1014142511259A(外側)-
4天~ 1014142511259B(內側)-
4天~ 10141425112510A(外側)-
4天~ 10141425112510B(內側)-
4天~ 10141425112511A(外側)-
4天~ 10141425112511B(內側)-
4天~ 10141425112512A(外側)-
4天~ 10141425112512B(內側)-
4天~ 10141425112513A(外側)-
4天~ 10141425112513B(內側)-
4天~ 10141425112514A(外側)-
4天~ 10141425112514B(內側)-
4天~ 10141425112515A(外側)-
4天~ 10141425112515B(內側)-
4天~ 10141425112516A(外側)-
4天~ 10141425112516B(內側)-
4天~ 10141425112517A(外側)-
4天~ 10141425112517B(內側)-
4天~ 10141425112518A(外側)-
4天~ 10141425112518B(內側)-
4天~ 10141425112519A(外側)-
4天~ 10141425112519B(內側)-
4天~ 10141425112520A(外側)-
4天~ 10141425112520B(內側)-
4天~ 10141425112521A(外側)-
4天~ 10141425112521B(內側)-
4天~ 10141425112522A(外側)-
4天~ 10141425112522B(內側)-
4天~ 10141425112523A(外側)-
4天~ 10141425112523B(內側)-
4天~ 10141425112524A(外側)-
4天~ 10141425112524B(內側)-
4天~ 10141425112525A(外側)-
4天~ 10141425112525B(內側)-
4天~ 10141425112526A(外側)-

Loading...

規格概要

基本資訊

型式 方形 護蓋種類 鉸鏈板開閉型 滾輪内部分割數
纜線插入面 外側 運動的種類 2D運動 使用溫度範圍(℃) -10::80
本體材質 尼龍6+玻璃20%

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767