(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電纜線保護鏈架 簡易型

電纜線保護鏈架 簡易型
  • 促銷至 2025/03/31截止

設計精巧、即使是1pcs的電纜線・軟管也可保護和導引的電纜線保護鏈架。鉸鏈板為非開關式。
Cable Carriers - Compact Type

(i)請注意

  • 此系列素材缺貨,部分型號為長交期;恢復販售日確認中。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電纜線保護鏈架 簡易型:關聯圖像
 
Type本體安裝支撐架
材質材質表面處理
本體+安裝支撐架MHPKS尼龍6+玻璃20%
(使用溫度 −10〜80℃)
相當於難燃規格UL94−HB
SPCC
(MHPKS101為SUS403)
鍍三價白鋅

規格表

型式彎曲半徑鏈節數安裝方向
MHPKS2033018A
型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
本體尺寸安裝尺寸H
(安裝高度)
H1HF
(必要空間高度)
K
(圓弧+預留量)
(參考)
每1m長度的
重量(kg)
ABCWPFTJN移動端固定端
TypeNo.P1P2P1P2
MHPKS
(本體+安裝支撐架)
101195〜25S
(外側・內側共通)
9129162018893.2503862109.70.105
202306〜34A


B
1620182625302010104.512.424.410.422.4806095144.20.222
458〜3611090125191.3
203306〜3416202432253018.430.416.428.4806095144.20.24
458〜3611090125191.3
204386〜311622294332433218145.823.639.620369876118179.30.45
507〜32122100142217
206386〜3116224459324339.655.636529876118179.30.51
507〜32122100142217

型式彎曲半徑
選擇
鏈節數安裝方向
NT$基準單價 
本體+安裝支撐架
(每1鏈節單價×鏈節數)+安裝支撐架價格
TypeNo.
MHPKS
(本體+安裝支撐架)
101195〜25S
(外側・內側共通)
 
202306〜34A


B
 
458〜36 
203306〜34 
458〜36 
204386〜31 
507〜32 
206386〜31 
507〜32 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MHPKS101-19-5-S
MHPKS101-19-6-S
MHPKS101-19-7-S
MHPKS101-19-8-S
MHPKS101-19-9-S
MHPKS101-19-10-S
MHPKS101-19-11-S
MHPKS101-19-12-S
MHPKS101-19-13-S
MHPKS101-19-14-S
MHPKS101-19-15-S
MHPKS101-19-16-S
MHPKS101-19-17-S
MHPKS101-19-18-S
MHPKS101-19-19-S
MHPKS101-19-20-S
MHPKS101-19-21-S
MHPKS101-19-22-S
MHPKS101-19-23-S
MHPKS101-19-24-S
MHPKS101-19-25-S
MHPKS202-30-6-A
MHPKS202-30-6-B
MHPKS202-30-7-A
MHPKS202-30-7-B
MHPKS202-30-8-A
MHPKS202-30-8-B
MHPKS202-30-9-A
MHPKS202-30-9-B
MHPKS202-30-10-A
MHPKS202-30-10-B
MHPKS202-30-11-A
MHPKS202-30-11-B
MHPKS202-30-12-A
MHPKS202-30-12-B
MHPKS202-30-13-A
MHPKS202-30-13-B
MHPKS202-30-14-A
MHPKS202-30-14-B
MHPKS202-30-15-A
MHPKS202-30-15-B
MHPKS202-30-16-A
MHPKS202-30-16-B
MHPKS202-30-17-A
MHPKS202-30-17-B
MHPKS202-30-18-A
MHPKS202-30-18-B
MHPKS202-30-19-A
MHPKS202-30-19-B
MHPKS202-30-20-A
MHPKS202-30-20-B
MHPKS202-30-21-A
MHPKS202-30-21-B
MHPKS202-30-22-A
MHPKS202-30-22-B
MHPKS202-30-23-A
MHPKS202-30-23-B
MHPKS202-30-24-A
MHPKS202-30-24-B
MHPKS202-30-25-A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
連結間距 P
(mm)
鏈節數 移動側安裝方向
4天~ 109919205S(外側・內側共通)
4天~ 109919206S(外側・內側共通)
4天~ 109919207S(外側・內側共通)
4天~ 109919208S(外側・內側共通)
4天~ 109919209S(外側・內側共通)
4天~ 1099192010S(外側・內側共通)
4天~ 1099192011S(外側・內側共通)
4天~ 1099192012S(外側・內側共通)
4天~ 1099192013S(外側・內側共通)
4天~ 1099192014S(外側・內側共通)
4天~ 1099192015S(外側・內側共通)
4天~ 1099192016S(外側・內側共通)
4天~ 1099192017S(外側・內側共通)
當日可能 1099192018S(外側・內側共通)
4天~ 1099192019S(外側・內側共通)
4天~ 1099192020S(外側・內側共通)
4天~ 1099192021S(外側・內側共通)
4天~ 1099192022S(外側・內側共通)
4天~ 1099192023S(外側・內側共通)
4天~ 1099192024S(外側・內側共通)
4天~ 1099192025S(外側・內側共通)
4天~ 10161830256A(外周)
4天~ 10161830256B(內側)
4天~ 10161830257A(外周)
4天~ 10161830257B(內側)
4天~ 10161830258A(外周)
4天~ 10161830258B(內側)
4天~ 10161830259A(外周)
4天~ 10161830259B(內側)
4天~ 101618302510A(外周)
4天~ 101618302510B(內側)
4天~ 101618302511A(外周)
4天~ 101618302511B(內側)
4天~ 101618302512A(外周)
4天~ 101618302512B(內側)
4天~ 101618302513A(外周)
4天~ 101618302513B(內側)
4天~ 101618302514A(外周)
4天~ 101618302514B(內側)
4天~ 101618302515A(外周)
4天~ 101618302515B(內側)
4天~ 101618302516A(外周)
4天~ 101618302516B(內側)
4天~ 101618302517A(外周)
4天~ 101618302517B(內側)
4天~ 101618302518A(外周)
4天~ 101618302518B(內側)
4天~ 101618302519A(外周)
4天~ 101618302519B(內側)
4天~ 101618302520A(外周)
4天~ 101618302520B(內側)
4天~ 101618302521A(外周)
4天~ 101618302521B(內側)
4天~ 101618302522A(外周)
4天~ 101618302522B(內側)
4天~ 101618302523A(外周)
4天~ 101618302523B(內側)
4天~ 101618302524A(外周)
4天~ 101618302524B(內側)
4天~ 101618302525A(外周)

Loading...

規格概要

電纜線保護鏈架 簡易型:關聯圖像

基本資訊

型式 方形 護蓋種類 鉸鏈板非開關型 滾輪内部分割數
纜線插入面 運動的種類 2D運動 使用溫度範圍(℃) -10::80
本體材質 尼龍6+玻璃20%

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767