(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電纜線保護鏈架 開縫型

電纜線保護鏈架 開縫型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

發塵量低、適合乾淨的環境使用的電纜線保護鏈架。可減低噪音等級。從鉸鏈板左右皆可開關。
Cable Carriers-Slit Type

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材  質 特殊塑膠  使用溫度 ー30℃〜100℃  難燃規格 UL94−V2

規格表

型式彎曲半徑鏈節數
SE14F304820
型式彎曲半徑
選擇
鏈節數H
(安裝高度)
H1HF
(必要空間高度)
K
(圓弧+預留量)
PB
TypeNo.
SE045F
SZ045F
160181〜2748.53658.5851312.522.3
0281〜2968.55678.5115
0381〜3188.57698.5150
SE08F
SZ08F
16
20
30
40
50
0281〜377555901302019.328
0381〜389575110160
0481〜4011595130195
SE14F
SZ14F
1
2
3
4
0281〜3081569115030.52538
0381〜3010176111185
0481〜3012196131215
0751〜30175150185300
1001〜33225200235380
SE16F
SZ16F
2
3
4
0601〜3015912017425030.53938
0751〜30189150204300
1001〜33239200254380

型式彎曲半徑
選擇
ABCWFG梳齒數每1鏈節
重量(g)
NT$單價
TypeNo.(每1鏈節單價×鏈節數)
+安裝支撐架(2pcs)價格
SE045F
SZ045F
16018
028
038
9.412.51623221.4
SE08F
SZ08F
16028
038
048
14.619.31624.224.224.8
202028.228.225.0
303038.22238.235.6
404048.23248.246.2
505058.24258.257.4
SE14F
SZ14F
1028
038
048
075
100
1925152726.329.3
225371036.339.6
338502349.3412
450623561.3513
SE16F
SZ16F
2060
075
100
32392337.51235.5315.5
33650.5
2548.5417.3
44862.53760.5518.8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SE08F-16-028-[1-37/1]
SE08F-16-038-[1-38/1]
SE08F-16-048-[1-40/1]
SE08F-20-028-[1-37/1]
SE08F-20-038-[1-38/1]
SE08F-20-048-[1-40/1]
SE08F-30-028-[1-37/1]
SE08F-30-038-[1-38/1]
SE08F-30-048-[1-40/1]
SE08F-40-028-[1-37/1]
SE08F-40-038-[1-38/1]
SE08F-40-048-[1-40/1]
SE08F-50-028-[1-37/1]
SE08F-50-038-[1-38/1]
SE08F-50-048-[1-40/1]
SE14F-1-028-[1-30/1]
SE14F-1-038-[1-30/1]
SE14F-1-048-[1-30/1]
SE14F-1-075-[1-30/1]
SE14F-1-100-[1-33/1]
SE14F-2-028-[1-30/1]
SE14F-2-038-[1-30/1]
SE14F-2-048-[1-30/1]
SE14F-2-075-[1-30/1]
SE14F-2-100-[1-33/1]
SE14F-3-028-[1-30/1]
SE14F-3-038-[1-30/1]
SE14F-3-048-[1-30/1]
SE14F-3-075-[1-30/1]
SE14F-3-100-[1-33/1]
SE14F-4-028-[1-30/1]
SE14F-4-038-[1-30/1]
SE14F-4-048-[1-30/1]
SE14F-4-075-[1-30/1]
SE14F-4-100-[1-33/1]
SE16F-2-060-[1-30/1]
SE16F-2-075-[1-30/1]
SE16F-2-100-[1-33/1]
SE16F-3-060-[1-30/1]
SE16F-3-075-[1-30/1]
SE16F-3-100-[1-33/1]
SE16F-4-060-[1-30/1]
SE16F-4-075-[1-30/1]
SE16F-4-100-[1-33/1]
SZ08F-16-028-[1-37/1]
SZ08F-16-038-[1-38/1]
SZ08F-16-048-[1-40/1]
SZ08F-20-028-[1-37/1]
SZ08F-20-038-[1-38/1]
SZ08F-20-048-[1-40/1]
SZ08F-30-028-[1-37/1]
SZ08F-30-038-[1-38/1]
SZ08F-30-048-[1-40/1]
SZ08F-40-028-[1-37/1]
SZ08F-40-038-[1-38/1]
SZ08F-50-028-[1-37/1]
SZ08F-50-038-[1-38/1]
SZ08F-50-048-[1-40/1]
SZ14F-1-028-[1-30/1]
SZ14F-1-038-[1-30/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内側高度 A
(mm)
内側寬度 C
(mm)
耐彎曲半徑 R
(mm)
収容最大外徑
(φ)
連結間距 P
(mm)
纜線插入面 鏈節數
48天~ 1014.616281120外側1 ~ 37
6天~ 1014.616381120外側1 ~ 38
6天~ 1014.616481120外側1 ~ 40
48天~ 1014.620281120外側1 ~ 37
6天~ 1014.620381120外側1 ~ 38
6天~ 1014.620481120外側1 ~ 40
48天~ 1014.630281120外側1 ~ 37
6天~ 1014.630381120外側1 ~ 38
6天~ 1014.630481120外側1 ~ 40
6天~ 1014.640281120外側1 ~ 37
6天~ 1014.640381120外側1 ~ 38
6天~ 1014.640481120外側1 ~ 40
6天~ 1014.650281120外側1 ~ 37
6天~ 1014.650381120外側1 ~ 38
6天~ 1014.650481120外側1 ~ 40
48天~ 101915281530.5外側1 ~ 30
48天~ 101915381530.5外側1 ~ 30
48天~ 101915481530.5外側1 ~ 30
48天~ 101915751530.5外側1 ~ 30
48天~ 1019151001530.5外側1 ~ 33
6天~ 101925281530.5外側1 ~ 30
6天~ 101925381530.5外側1 ~ 30
6天~ 101925481530.5外側1 ~ 30
6天~ 101925751530.5外側1 ~ 30
6天~ 1019251001530.5外側1 ~ 33
48天~ 101938281530.5外側1 ~ 30
48天~ 101938381530.5外側1 ~ 30
48天~ 101938481530.5外側1 ~ 30
48天~ 101938751530.5外側1 ~ 30
6天~ 1019381001530.5外側1 ~ 33
48天~ 101950281530.5外側1 ~ 30
48天~ 101950381530.5外側1 ~ 30
48天~ 101950481530.5外側1 ~ 30
48天~ 101950751530.5外側1 ~ 30
48天~ 1019501001530.5外側1 ~ 33
6天~ 103223602530.5外側1 ~ 30
6天~ 103223752530.5外側1 ~ 30
6天~ 1032231002530.5外側1 ~ 33
6天~ 103236602530.5外側1 ~ 30
6天~ 103236752530.5外側1 ~ 30
6天~ 1032361002530.5外側1 ~ 33
48天~ 103248602530.5外側1 ~ 30
6天~ 103248752530.5外側1 ~ 30
6天~ 1032481002530.5外側1 ~ 33
48天~ 1014.616281120內側1 ~ 37
6天~ 1014.616381120內側1 ~ 38
6天~ 1014.616481120內側1 ~ 40
6天~ 1014.620281120內側1 ~ 37
6天~ 1014.620381120內側1 ~ 38
6天~ 1014.620481120內側1 ~ 40
6天~ 1014.630281120內側1 ~ 37
6天~ 1014.630381120內側1 ~ 38
6天~ 1014.630481120內側1 ~ 40
6天~ 1014.640281120內側1 ~ 37
6天~ 1014.640381120內側1 ~ 38
6天~ 1014.650281120內側1 ~ 37
6天~ 1014.650381120內側1 ~ 38
6天~ 1014.650481120內側1 ~ 40
48天~ 101915281530.5內側1 ~ 30
48天~ 101915381530.5內側1 ~ 30

Loading...

規格概要

基本資訊

型式 方形 護蓋種類 開閉型 滾輪内部分割數
纜線的收納方法 開縫 運動的種類 2D運動 使用溫度範圍(℃) -30::100
本體材質 特殊塑膠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767