無給油滑板 銅合金型

無給油滑板 銅合金型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附防止鬆動造成脫落的止鬆脫處理螺帽的板厚10mm的規格。
Oil Free Slide Plates - Copper Alloy (10mm Thickness)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

無給油滑板 銅合金型:關聯圖像

規格表

型式 WL
UTW 75100
型式WLNT$基準單價
STW287545 
10050 
12575 
150100 
387545 
10050 
12575 
150100 
487545 
10050 
12575 
150100 
200150 
757525 
10050 
12575 
150100 
200150 
STWT10010050 
12575 
150100 
200150 
250200 
125150100 
200150 
250200 
150150100 
200150 

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
STW28-75
STW28-100
STW28-150
STW38-75
STW38-100
STW38-125
STW38-150
STW48-75
STW48-125
STW48-150
STW48-200
STW58-75
STW58-150
STW75-75
STW75-100
STW75-125
STW75-150
STW75-200
STW100-125
STW100-150
STW100-200
STW100-250
STW125-150
STW125-200
STW125-250
STW150-150
STW150-200
STWT100-100
STWT100-125
STWT100-150
STWT100-200
STWT100-250
STWT125-150
STWT125-200
STWT125-250
STWT150-150
STWT150-200
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔數 寬度 W
(mm)
全長 L
(mm)
1天~ 102孔2875
當日可能 102孔28100
當日可能 102孔28150
當日可能 102孔3875
當日可能 102孔38100
2天~ 102孔38125
當日可能 102孔38150
當日可能 102孔4875
2天~ 102孔48125
2天~ 102孔48150
當日可能 102孔48200
當日可能 102孔5875
當日可能 102孔58150
當日可能 102孔7575
當日可能 102孔75100
當日可能 102孔75125
當日可能 102孔75150
當日可能 102孔75200
當日可能 104孔100125
當日可能 104孔100150
當日可能 104孔100200
2天~ 104孔100250
當日可能 104孔125150
2天~ 104孔125200
2天~ 104孔125250
當日可能 104孔150150
2天~ 104孔150200
2天~ 102孔100100
2天~ 102孔100125
2天~ 102孔100150
2天~ 102孔100200
2天~ 102孔100250
2天~ 102孔125150
2天~ 102孔125200
2天~ 102孔125250
2天~ 102孔150150
2天~ 102孔150200

Loading...

  1. 1

基本資訊

板厚度(mm) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767