(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無給油滑板 銅合金 研磨品 【FA機械用標準零件】

無給油滑板 銅合金 研磨品 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

附防止鬆動造成脫落的止鬆脫處理螺帽的板厚5mm的規格。
Oil Free Slide Plates - Copper Alloy (5mm Thickness)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油滑板 銅合金 研磨品:關聯圖像

規格表

 
型式 WL
UTW 75100
型式WL安裝
孔型
1NT$基準單價
UTW28502孔20 
7545 
10070 
1503孔60 
38502孔20 
7545 
10070 
1503孔60 
48752孔45 
10070 
12595 
1503孔60 
75754孔4545 
10070 
12595 
1506孔60 
1001004孔7070 
12595 
1506孔60 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UTW28-50
UTW28-75
UTW28-100
UTW28-150
UTW38-50
UTW38-75
UTW38-100
UTW38-150
UTW48-75
UTW48-100
UTW48-125
UTW48-150
UTW75-75
UTW75-100
UTW75-125
UTW75-150
UTW100-100
UTW100-125
UTW100-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔數 寬度 W
(mm)
全長 L
(mm)
當日可能 102孔2850
當日可能 102孔2875
當日可能 102孔28100
當日可能 103孔28150
當日可能 102孔3850
當日可能 102孔3875
當日可能 102孔38100
4天~ 103孔38150
4天~ 102孔4875
當日可能 102孔48100
4天~ 102孔48125
當日可能 103孔48150
4天~ 104孔7575
4天~ 104孔75100
4天~ 104孔75125
4天~ 106孔75150
4天~ 104孔100100
4天~ 104孔100125
4天~ 106孔100150

Loading...

  1. 1

基本資訊

板厚度(mm) 5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767