(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
自由指定尺寸1mm單位。板厚5mm、適合小空間的滑軌部分。Oil Free Slide Plates - Copper Alloy Configurable Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | A | − | B | − | T | − | 螺栓徑No. |
GRPZ4H | − | 150 | − | 100 | − | 10 | − | Z6 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇T | 選擇螺栓徑No. | X | Y | |||
Type | No. | A | B | T=5 | T=10 | |||
GRPZ | 2H | 50〜60 | 28〜80 | 5 10 | P5 | P6 Z6 | 30 | − |
61〜80 | 40 | |||||||
81〜100 | 60 | |||||||
101〜120 | 80 | |||||||
121〜150 | 100 | |||||||
3H | 151〜180 | P6 | P6 Z8 | 65×2 | ||||
181〜200 | 80×2 | |||||||
2HA 2HB | 50〜60 | 50〜100 | 5 10 | P5 | P6 Z6 | 30 | 30(B≦80) 60(B≧81) | |
61〜80 | 40 | |||||||
81〜100 | 60 | |||||||
101〜120 | 80 | |||||||
121〜150 | 100 | |||||||
4H | 80〜100 | 50〜100 | 5 10 | P5 | P6 Z6 | 60 | 30(B≦80) 60(B≦100) 80(B≦120) 100(B≧121) | |
101〜120 | 80 | |||||||
121〜150 | 100 | |||||||
6H | 150〜180 | 100〜150 | P6 | P6 Z8 | 65×2 | |||
181〜200 | 80×2 |
螺栓徑No. | M×ℓ | ||
P5 | P6・Z6 | Z8 | |
T=5 | M5×16 | M6×16 | − |
T=10 | − | M6×20 | M8×20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,10]-P[5,6] |
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,10]-Z6 |
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-P[5,6] |
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-Z6 |
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-P[5,6] |
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-Z6 |
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,10]-P6 |
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,10]-Z8 |
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-P[5,6] |
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,10]-Z6 |
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,10]-P6 |
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,10]-Z8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔數 | 孔加工碟形孔 [P] | 孔加工螺栓孔 [Z] | A (mm) | B (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 2H(2孔) | 5 ~ 6 | - | 50 ~ 150 | 28 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 2H(2孔) | - | 6 | 50 ~ 150 | 28 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 2HA(2孔) | 5 ~ 6 | - | 50 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 2HA(2孔) | - | 6 | 50 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 2HB(2孔) | 5 ~ 6 | - | 50 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 2HB(2孔) | - | 6 | 50 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 3H(3孔) | 6 | - | 151 ~ 200 | 28 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 3H(3孔) | - | 8 | 151 ~ 200 | 28 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 4H(4孔) | 5 ~ 6 | - | 80 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 4H(4孔) | - | 6 | 80 ~ 150 | 50 ~ 100 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 6H(6孔) | 6 | - | 150 ~ 200 | 100 ~ 150 | 5 ~ 10 | ||
11天~ | 6H(6孔) | - | 8 | 150 ~ 200 | 100 ~ 150 | 5 ~ 10 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策