(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

V型導引系統 -公制尺寸70°不銹鋼雙軌道-

V型導引系統 -公制尺寸70°不銹鋼雙軌道-

V Guide Systems - Millimeter Size 70° Type Wheels and Bushings

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理硬度
雙軌道MVR相當於SUJ2染黑處理58~62HRC(70°稜邊)
MVRS相當於SUS420J152HRC(70°稜邊)

規格表

型式規格L
MVH12
MVRS25


C




510
型式L
選擇
(W)W1FH1CJDd×G×hNP
TypeNo.
MVR12120〜10201213.253.26.41.88.91.743.5×6.2×3.11545
25240〜11402526.584.9310.22.515.42.665.5×10×5.13090
444445.586.4212.7326.42.387×11×6.13090
MVRS12120〜10201212.3736.21.88.51.743.5×6×31545
25240〜11402525.744.5102.5152.565.5×10×53090
444444.74612.53262.587×11×63090
*L尺寸請參照下表
L(選擇)NT$基準單價
MVR12MVRS12
120165
210255
300345
390435
480525
570615
660705
750795
840885
930975
1020

L(選擇)NT$基準單價
MVR25MVRS25MVR44MVRS44
240330
420510
600690
780870
9601050
1140

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MVR12-[120,​165,​210,​255,​300,​345,​390,​435,​480,​525,​570,​615,​660,​705,​750,​795,​840,​885,​930,​975,​1020]
MVR25-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVR44-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVRS12-[120,​165,​210,​255,​300,​345,​390,​435,​480,​525,​570,​615,​660,​705,​750,​795,​840,​885,​930,​975,​1020]
MVRS25-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVRS44-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 L
(mm)
6天~ 1012相當於SUJ2120 ~ 1020
6天~ 1025相當於SUJ2240 ~ 1140
6天~ 1044相當於SUJ2240 ~ 1140
6天~ 1012相當於SUS420J1120 ~ 1020
6天~ 1025相當於SUS420J1240 ~ 1140
6天~ 1044相當於SUS420J1240 ~ 1140

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767