(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

V型導引系統-公制尺寸70°滾輪 短型-

V型導引系統-公制尺寸70°滾輪 短型-
  • 促銷至 2025/03/31截止

V Guide Systems - Millimeter Size 70° Type Wheels and Bushings

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質表面硬度密封蓋使用溫度
MVH
MVHL
相當於SUJ258〜62HRCNo.12NBR合成橡膠ー20℃〜120℃
No.25
   34
金屬蓋
MVHS
MVHSL
相當於SUS440CNBR合成橡膠

規格表

型式規格L
MVH12
MVRS25


C




510
型式C=固定
E=調整
適用軌道
No.
ABB1CDEMM1M2JKLN
偏心量
OP緊固扭矩Nm推力荷重
LSmax.
(N)
徑向荷重
LRmax.
(N)
NT$基準單價
TypeNo.MVH
MVHL
MVHS
MVHSL
MVH
MVHS

(C尺寸短型)
12C1212.710.15.475.89.515M4×0.5790.8247222.545
E0.5
25C252516.699.820.2710M8×1.0131715381318100200
E0.75
34C443421.311.513.827.1312M10×1.2517211.2564101533200400
E1.0
MVHL
MVHSL

(C尺寸長型)
12C1212.710.15.479.59.515M4×0.5790.8247222.545
E0.5
25C252516.691920.2710M8×1.0131715381318100200
E0.75
34C443421.311.52227.1312M10×1.2517211.2564101533200400
E1.0
調整用滾輪(E)的No.12無調整用六角槽溝(L)。 推力荷重、徑向荷重為潤滑時的值。無潤滑時的值請參照P.669。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MVH12-C
MVH12-E
MVH25-C
MVH25-E
MVH34-C
MVH34-E
MVHL12-C
MVHL12-E
MVHL25-C
MVHL25-E
MVHL34-C
MVHL34-E
MVHS12-C
MVHS12-E
MVHS25-C
MVHS25-E
MVHS34-C
MVHS34-E
MVHSL12-C
MVHSL12-E
MVHSL25-C
MVHSL25-E
MVHSL34-C
MVHSL34-E
型號數量折扣標準
出貨日
No. 材質 規格
3天~ 12相當於SUJ2C
3天~ 12相當於SUJ2E
3天~ 25相當於SUJ2C
3天~ 25相當於SUJ2E
3天~ 34相當於SUJ2C
3天~ 34相當於SUJ2E
當日可能 12相當於SUJ2C
當日可能 12相當於SUJ2E
3天~ 25相當於SUJ2C
3天~ 25相當於SUJ2E
3天~ 34相當於SUJ2C
3天~ 34相當於SUJ2E
3天~ 12相當於SUS440CC
3天~ 12相當於SUS440CE
3天~ 25相當於SUS440CC
3天~ 25相當於SUS440CE
3天~ 34相當於SUS440CC
3天~ 34相當於SUS440CE
3天~ 12相當於SUS440CC
3天~ 12相當於SUS440CE
3天~ 25相當於SUS440CC
3天~ 25相當於SUS440CE
3天~ 34相當於SUS440CC
3天~ 34相當於SUS440CE
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No. 材質 規格

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767