(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

V型導引系統 雙軌道

V型導引系統 雙軌道

V Guide Systems - 90° Type Double Sided Tracks

(i)請注意

  • 因原材料到貨延遲,BVGUR44和BVGURS44交期延長,請以詢價結果為準。預計2024年7月中旬恢復正常。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理硬度
BVGUR相當於S45C染黑處理58HRC(90°稜邊)
BVGURS相當於SUS440C52HRC(90°稜邊)

規格表

型式L
BVGUR2590
型式L
指定單位50mm
(W)W1TN
±1.0
P
±0.2
d
TypeNo.
BVGUR
BVGURS
2590〜1740
(L尺寸請參照下表)
(25)25.744.5 20505.5 
44(44)44.746.0 7.0 
■雙軌道
L(選擇)NT$基準單價
BVGUR25BVGURS25BVGUR44BVGURS44
90・140
190・240
290・340
390・440
490・540
590・640
690・740
790・840
890・940
990・1040
1090・1140
1190・1240
1290・1340
1390・1440
1490・1540
1590・1640
1690・1740

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BVGUR25-[90-1740/50]
BVGUR44-[90-1740/50]
BVGURS25-[90-1740/50]
BVGURS44-[90-1740/50]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 L
(mm)
6天~ 1025相當於S45C90 ~ 1740
6天~ 1044相當於S45C90 ~ 1740
6天~ 1025相當於SUS440C90 ~ 1740
6天~ 1044相當於SUS440C90 ~ 1740

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767