(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導桿架 -L型(機械加工品) 側邊開縫型-

導桿架 -L型(機械加工品) 側邊開縫型-

為鑄造品,價格較同型的機械加工品相比更容易入手。
Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Side Slit

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導桿架 -L型(機械加工品) 側邊開縫型-:關聯圖像

高度H
選擇型
高度H
指定型
材質 表面處理 附屬品
SHKWB SHKWBH 相當於S45C 染黑處理 內六角孔螺栓 1pcs
SHKWM SHKWMH 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓 1pcs
(SUS)
SHKWS SHKWSH SUS304
SHKWA SHKWAH 鋁合金 白色陽極處理
SHKWD 黑色陽極處理 內六角孔螺栓 1pcs

規格表

型式H


SHKWS20
SHKPSH20


30
30.6
型式HLH1TSWW1L1dE緊固螺栓
M
d2d1CNT$基準單價
TypeD高度H選擇型高度指定型
單位0.1mm
高度H選擇型高度H指定型
SHKWBSHKWMSHKWSSHKWASHKWDSHKWBHSHKWMHSHKWSHSHKWAH
高度H選擇型
SHKWB
SHKWM
SHKWS
SHKWA
SHKWD

高度H指定型
SHKWBH
SHKWMH
SHKWSH
SHKWAH
8152025304015.0〜40.032H+81062216224.511M4深度84.584.52
1020253020.0〜30.0H+9
1220253020.0〜30.0H+10
1320253020.0〜30.038H+112813
162025304020.0〜40.0H+1314
20253040506025.0〜60.050H+151683224366.517M6深度126.6116.5
253040506030.0〜60.0H+1818
303040506030.0〜60.073H+212010382955926M8深度1691493
3540506040.0〜60.0H+24
404050608040.0〜80.0H+2727

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SHKWA8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWA8-HC[15.1-29.9/0.1]
SHKWA10-[20,​25,​30]
SHKWA10-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA12-[20,​25,​30]
SHKWA12-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA13-[20,​25,​30]
SHKWA13-HC[20.1-29.9/0.1]
SHKWA16-[20,​25,​30,​40]
SHKWA20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWA20-HC[25.1-49.9/0.1]
SHKWA25-[30,​40,​50,​60]
SHKWA25-HC[30.1-49.9/0.1]
SHKWA30-[30,​40,​50,​60]
SHKWA30-HC[30.1-59.9/0.1]
SHKWA35-[40,​50,​60]
SHKWA35-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWA40-[40,​50,​60,​80]
SHKWA40-HC[40.1-59.9/0.1]
SHKWAH8-[15-50/0.1]
SHKWAH10-[20-50/0.1]
SHKWAH12-[20-50/0.1]
SHKWAH13-[20-50/0.1]
SHKWAH16-[20-50/0.1]
SHKWAH20-[25-60/0.1]
SHKWAH25-[30-60/0.1]
SHKWAH30-[30-60/0.1]
SHKWAH35-[40-60/0.1]
SHKWAH40-[40-80/0.1]
SHKWB8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWB10-[20,​25,​30]
SHKWB12-[20,​25,​30]
SHKWB13-[20,​25,​30]
SHKWB16-[20,​25,​30,​40]
SHKWB20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWB25-[30,​40,​50,​60]
SHKWB30-[30,​40,​50,​60]
SHKWB35-[40,​50,​60]
SHKWB40-[40,​50,​60,​80]
SHKWBH8-[15-40/0.1]
SHKWBH10-[20-30/0.1]
SHKWBH12-[20-30/0.1]
SHKWBH13-[20-30/0.1]
SHKWBH16-[20-40/0.1]
SHKWBH20-[25-60/0.1]
SHKWBH25-[30-60/0.1]
SHKWBH30-[30-60/0.1]
SHKWBH35-[40-60/0.1]
SHKWBH40-[40-80/0.1]
SHKWD8-[15,​20,​25,​30,​40]
SHKWD10-[20,​25,​30]
SHKWD12-[20,​25,​30]
SHKWD13-[20,​25,​30]
SHKWD16-[20,​25,​30,​40]
SHKWD20-[25,​30,​40,​50,​60]
SHKWD25-[30,​40,​50,​60]
SHKWD30-[30,​40,​50,​60]
SHKWD35-[40,​50,​60]
SHKWD40-[40,​50,​60]
SHKWM8-[15,​20,​25,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑 D
(φ)
材質 表面處理 高度指定/選擇 高度 H
(mm)
安裝高度變更[HC]
(mm)
12天~ 108[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇15 ~ 40-
12天~ 108[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-15.1 ~ 29.9
12天~ 1010[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
12天~ 1010[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-20.1 ~ 29.9
12天~ 1012[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
12天~ 1012[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-20.1 ~ 29.9
12天~ 1013[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
12天~ 1013[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-20.1 ~ 29.9
5天~ 1016[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇20 ~ 40-
12天~ 1020[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇25 ~ 60-
12天~ 1020[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-25.1 ~ 49.9
12天~ 1025[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇30 ~ 60-
12天~ 1025[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-30.1 ~ 49.9
12天~ 1030[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇30 ~ 60-
12天~ 1030[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-30.1 ~ 59.9
12天~ 1035[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇40 ~ 60-
12天~ 1035[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-40.1 ~ 59.9
12天~ 1040[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇40 ~ 80-
12天~ 1040[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度選擇-40.1 ~ 59.9
8天~ 108[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定15 ~ 50-
8天~ 1010[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定20 ~ 50-
8天~ 1012[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定20 ~ 50-
8天~ 1013[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定20 ~ 50-
8天~ 1016[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定20 ~ 50-
8天~ 1020[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定25 ~ 60-
8天~ 1025[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定30 ~ 60-
8天~ 1030[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定30 ~ 60-
8天~ 1035[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定40 ~ 60-
8天~ 1040[鋁] 鋁合金白色陽極處理高度指定40 ~ 80-
12天~ 108[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇15 ~ 40-
12天~ 1010[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇20 ~ 30-
12天~ 1012[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇20 ~ 30-
12天~ 1013[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇20 ~ 30-
5天~ 1016[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇20 ~ 40-
12天~ 1020[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇25 ~ 60-
12天~ 1025[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇30 ~ 60-
12天~ 1030[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇30 ~ 60-
12天~ 1035[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇40 ~ 60-
12天~ 1040[鋼] 相當於S45C染黑處理高度選擇40 ~ 80-
8天~ 108[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定15 ~ 40-
8天~ 1010[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定20 ~ 30-
8天~ 1012[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定20 ~ 30-
8天~ 1013[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定20 ~ 30-
8天~ 1016[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定20 ~ 40-
8天~ 1020[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定25 ~ 60-
8天~ 1025[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定30 ~ 60-
8天~ 1030[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定30 ~ 60-
8天~ 1035[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定40 ~ 60-
8天~ 1040[鋼] 相當於S45C染黑處理高度指定40 ~ 80-
5天~ 108[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇15 ~ 40-
5天~ 1010[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
5天~ 1012[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
5天~ 1013[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇20 ~ 30-
5天~ 1016[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇20 ~ 40-
5天~ 1020[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇25 ~ 60-
5天~ 1025[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇30 ~ 60-
5天~ 1030[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇30 ~ 60-
5天~ 1035[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇40 ~ 60-
5天~ 1040[鋁] 鋁合金黑色陽極處理高度選擇40 ~ 60-
12天~ 108[鋼] 相當於S45C鍍無電解鎳高度選擇15 ~ 40-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑 D
(φ)
材質 表面處理 高度指定/選擇 高度 H
(mm)
安裝高度變更[HC]
(mm)

Loading...

使用範例

導桿架 -L型(機械加工品) 側邊開縫型-:關聯圖像

基本資訊

形狀 L形 導桿的連結方法 側邊開縫 型式 機械加工品
厚度 標準 定位孔 固定把手

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767