(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈性固定夾鉗-精巧

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
FLYCSPHC染黑處理
FLYMSPHC鍍無電解鎳
FLYSSUS304

規格表

型式D2
FLYC1012
型式D2
選擇
AA1A2BB1CC1E1E2FF1銲接
螺帽
內六角孔
螺栓
TypeD1
FLYC
FLYM
FLYS
8822.45.65.640.629.43514.713133514.7M6M6×30
1024.45.66.641.128.93514.713153514.2M6×35
101026.46.66.641.628.43514.215153514.2M6×40
1229.26.6842.828.23514.215183614M6×40
121232884428361418183614M6×40
153589.545.327.7361418183713.7M6×45
1515389.59.546.627.43713.718183713.7M6×45
2043.69.512.357353713.718235521.3M6×55
202049.212.312.367.442.65521.323235521.3M8M8×65
2554.212.314.872.645.45521.323256324.1M8×70
252559.214.814.877.848.26324.125256324.1M8×75
安裝支柱的徑公差建議為+0.1〜−0.3。
D1D2NT$基準單價
FLYCFLYMFLYS
88
10
1010
12
1212
15
1515
20
2020
25
2525

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FLYC8-8
FLYC8-10
FLYC10-10
FLYC10-12
FLYC12-12
FLYC12-15
FLYC15-15
FLYC15-20
FLYC20-20
FLYC25-25
FLYM8-8
FLYM8-10
FLYM10-10
FLYM10-12
FLYM12-12
FLYM12-15
FLYM15-15
FLYM15-20
FLYM20-20
FLYM20-25
FLYM25-25
FLYS8-8
FLYS8-10
FLYS10-10
FLYS10-12
FLYS12-12
FLYS12-15
FLYS15-15
FLYS15-20
FLYS20-20
FLYS20-25
FLYS25-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理 組合支柱徑 孔間距1(B1)
(mm)
孔間距1(A1+A2)
(mm)
孔徑 D1 孔徑 D2
4天~ 108[鋼] SPHC染黑處理同徑29.411.288
4天~ 108[鋼] SPHC染黑處理同徑 / 異徑28.912.2810
4天~ 1010[鋼] SPHC染黑處理同徑28.413.21010
4天~ 1010[鋼] SPHC染黑處理同徑 / 異徑28.214.61012
4天~ 1012[鋼] SPHC染黑處理同徑28161212
4天~ 1012[鋼] SPHC染黑處理同徑 / 異徑27.717.51215
4天~ 1015[鋼] SPHC染黑處理同徑27.4191515
4天~ 1015[鋼] SPHC染黑處理同徑 / 異徑3521.81520
4天~ 1020[鋼] SPHC染黑處理同徑42.624.62020
4天~ 1025[鋼] SPHC染黑處理同徑48.229.62525
4天~ 108[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑29.411.288
4天~ 108[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑 / 異徑28.912.2810
4天~ 1010[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑28.413.21010
4天~ 1010[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑 / 異徑28.214.61012
4天~ 1012[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑28161212
4天~ 1012[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑 / 異徑27.717.51215
4天~ 1015[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑27.4191515
4天~ 1015[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑 / 異徑3521.81520
4天~ 1020[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑42.624.62020
4天~ 1020[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑 / 異徑45.427.12025
4天~ 1025[鋼] SPHC鍍無電解鎳同徑48.229.62525
4天~ 108[不銹鋼] SUS304同徑29.411.288
4天~ 108[不銹鋼] SUS304同徑 / 異徑28.912.2810
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304同徑28.413.21010
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304同徑 / 異徑28.214.61012
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304同徑28161212
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304同徑 / 異徑27.717.51215
4天~ 1015[不銹鋼] SUS304同徑27.4191515
4天~ 1015[不銹鋼] SUS304同徑 / 異徑3521.81520
4天~ 1020[不銹鋼] SUS304同徑42.624.62020
4天~ 1020[不銹鋼] SUS304同徑 / 異徑45.427.12025
4天~ 1025[不銹鋼] SUS304同徑48.229.62525

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 彎曲(旋轉) 支柱形狀 圓法蘭型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767