(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂支柱固定座

雙支柱型

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SENJK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 聚醯胺
附屬品
M5螺帽2 pcs
螺栓(三價鉻酸鹽)
M5-12 2 pcs

規格表

型式
SENJK

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SENJK
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

由於是樹脂製品,不適合承載重物。

使用範例

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓法蘭型 支柱徑(mm) 12
材質 樹脂 表面處理 組合支柱徑 同徑

樹脂支柱固定座的型號SENJK頁面。
記載關於型號SENJK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767