(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位開關 定位珠型

定位開關 定位珠型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Plunger Switches/Ball Plunger/IP40

(i)請注意

  • 使用前,請務必先確認網頁『技術資訊』內容中的安裝注意事項,以避免商品無法正常作動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾珠部本體電線附屬品
材質硬度 材質
SUS440C50〜55HRCSUS303φ3耐油性2芯電線2m
最小彎曲半徑R7
六角螺帽2 pcs(粗螺紋JIS3種)
附齒墊圈1 pcs

規格表

型式
MSPSS6
MSPB6
N−MSPB−D6F
型式M
(粗螺紋)
行程
S
動作點動作點
反覆精密度
接觸力N接點構造LdBMSPBN−MSPB−D
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.min.max.1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MSPB
N−MSPB−D
660.8 0.30.01613NO
(常開)
3235
6F1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MSPB6
MSPB6F
N-MSPB-D6
N-MSPB-D6F
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接觸力 按壓方向
(N)
LED
當日可能 106無LED
4天~ 101無LED
4天~ 106~13附LED
4天~ 101附LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS440C
本體材質 SUS303 安裝螺牙No. M M6×1.0 保護構造 IP40
接點部行程S(mm) 0.8 開關運作點 P(mm) 0.3 接點部外徑 φ3
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
機械壽命(萬次) 1000 型式 滾珠接點・定位珠型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767