(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
一般的螺牙型近接感應器。與以往的高品質品相比,是價格相對實惠的中精度規格商品。
型式 |
C−MPXSUC−4 |
類型 | 型式 | 徑 | 檢測距離 | 輸出型態 | 連接方式 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 |
1〜4 pcs | 5〜10 pcs | ||||||
超小型 | C−MPXSUC−4 | φ4 | 0.8mm | NPN N.O. | 電線 2m | ||
C−MPXSUC−5 | M5 | 0.8mm | |||||
標準 | C−MPXSC−1−8S | M8 | 1mm | ||||
C−MPXSC−2−12S | M12 | 2mm | |||||
C−MPXSC−5−18S | M18 | 5mm | |||||
C−MPXSC−10−30S | M30 | 10mm |
類型 | 型式 | 徑 | 檢測距離 | 輸出型態 | 連接方式 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 |
1〜4 pcs | 5〜10 pcs | ||||||
標準 | C−MPXSC−4−12U | M12 | 4mm | NPN N.O. | 電線 2m | ||
C−MPXSC−8−18U | M18 | 8mm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-MPXSC-1-8S |
C-MPXSC-2-12S |
C-MPXSC-4-12U |
C-MPXSC-5-18S |
C-MPXSC-8-18U |
C-MPXSC-10-30S |
C-MPXSUC-4 |
C-MPXSUC-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 検出距離【區分】 | 感應器形狀 | 頭部尺寸(感應器形狀 螺絲型) | 頭部尺寸(感應器形狀 圓柱型) | 屏蔽 | 検測距離詳細 (mm) | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | ~1 | 螺牙型 | M8 | - | 屏蔽 | 1 | IP66 | ||
當日可能 | ~2 | 螺牙型 | M12 | - | 屏蔽 | 2 | IP66 | ||
當日可能 | ~5 | 螺牙型 | M12 | - | 非屏蔽 | 4 | IP66 | ||
當日可能 | ~5 | 螺牙型 | M18 | - | 屏蔽 | 5 | IP66 | ||
當日可能 | ~10 | 螺牙型 | M18 | - | 非屏蔽 | 8 | IP66 | ||
當日可能 | ~10 | 螺牙型 | M30 | - | 屏蔽 | 10 | IP66 | ||
當日可能 | ~1 | 圓柱型 | - | 4 | 屏蔽 | 0.8 | IP67 | ||
當日可能 | ~1 | 螺牙型 | M5 | - | 屏蔽 | 0.8 | IP67 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 近接感應器 | 放大器的種類 | 內建型 | 取得規格 | IEC |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策