(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支撐管

支撐管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Holder Pipe

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 SS400
表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式L
HLPY4.5150
型式LNT$基準單價
TypeL150L250
HLPY4.5150250
5.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HLPY4.5-150
HLPY4.5-250
HLPY5.5-150
HLPY5.5-250
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支架管長度L
(mm)
支架管寬度H
(mm)
4天~ 101504.5
4天~ 102504.5
4天~ 101505.5
當日可能 102505.5

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767