(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鈑金支撐架

鈑金支撐架

Sheet Metal Brackets - Parallet Shaft Mount / Perpendicular Shaft Mount

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304
附屬品
專用螺帽1 pcs
螺栓(三價鉻酸鹽)M5-23 1 pcs
專用墊圈1 pcs

規格表

型式
SENRT

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SENRT
SENRY
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

支柱形狀 圓法蘭型 表面處理 厚度種類 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767