(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】安裝於支柱固定座下方時,用手就能輕易地做出微調。最適合用於攝影機、感應器的位置調整。
Height Adjustment Screw Set for Strut Clamps
Type | 材質 | 表面處理 | 附屬品 | ||
附雙螺帽 | 無雙螺帽 | 本體 | 螺帽 | ||
CLAWM | CLAJM | S45C | 相當於SUM23 | 鍍無電解鎳 | 內六角孔螺栓(不鏽鋼) |
CLAWB | CLAJB | 染黑處理 | 內六角孔螺栓 |
型式 |
CLAJM20 |
型式 | A | B | C | H | P | D2 | D3 | M | d1 | d2 | 移動量 | 附屬螺栓 | NT$基準單價 | ||||||
Type | D1 | 附雙螺帽 | 無雙螺帽 | ||||||||||||||||
附雙螺帽 | 無雙螺帽 | CLAWM | CLAWB | CLAJM | CLAJB | ||||||||||||||
CLAWM CLAWB | CLAJM CLAJB | 10 | +0.05 +0.01 | 30 | 6 | 11 | 14 | 9.5 | 16 | 28 | 4 | 4.6 | 3.4 | 5 | M4−8 1 pcs | ||||
12 | 31 | 12 | 16 | 10 | 18 | 30 | M4−10 1 pcs | ||||||||||||
15 | 33 | 13 | 20 | 12 | 22 | 35 | 5 | M5−12 1 pcs | |||||||||||
20 | 38 | 8 | 15 | 25 | 15 | 28 | 40 | 6 | 5.7 | 4.6 | M6−15 1 pcs | ||||||||
25 | 40 | 17 | 30 | 17 | 34 | 45 | M6ー18 1 pcs | ||||||||||||
30 | 46 | 19 | 36 | 21 | 40 | 55 | 8 | 6.8 | 5.7 | M8−20 1 pcs | |||||||||
D1公差為開縫加工前的公差。沒有附止迴螺絲。 與D1部相配合軸的公差建議 為g6・f8。。 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CLAJB10 |
CLAJB12 |
CLAJB15 |
CLAJB20 |
CLAJB25 |
CLAJB30 |
CLAJM10 |
CLAJM12 |
CLAJM15 |
CLAJM20 |
CLAJM25 |
CLAJM30 |
CLAWB10 |
CLAWB12 |
CLAWB15 |
CLAWB20 |
CLAWB25 |
CLAWB30 |
CLAWM10 |
CLAWM12 |
CLAWM15 |
CLAWM20 |
CLAWM25 |
CLAWM30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 孔徑 (mm) | 表面處理 | 雙螺帽 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 10 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 12 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 15 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 20 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 25 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 30 | 染黑處理 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
2天 | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | 無雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 10 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 12 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 15 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 20 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 25 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 30 | 染黑處理 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 | ||
5天 | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | 附雙螺帽 |
型號 |
---|
Loading...
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策